AS-A - 集装用连接器
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-as4002f_accessories/adapter_mm.prj},{NB=AS-20A},{MODEL=AS-20A},{MODEL1=AS2002FS*},{D7=9.4},{L26=8.8},{L28=20.4},{N1=7.900},{N2=4.100},{N3=0.700},{N4=36.000},{N5=12.500},{N6=5.500},{N7=1.200},{N8=0.000},{N9=9.800},{N10=2.600},{N11=2.500},{N12=2.750},{MODEL2=M3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODEL1
适用型号
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
L26
[mm]
L28
[mm]
AS-10A
AS-10A
AS1002FS*
9.2
4.0
18.7
AS-20A
AS-20A
AS2002FS*
9.4
8.8
20.4
AS-25A
AS-25A
AS2052FS*
11.4
6.3
27.0
AS-30A
AS-30A
AS3002FS*
11.8
5.9
32.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表