AKP-LA - 垂直型/弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
相关附属元件
AKP 带残压排气功能的先导单向阀/紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/akp/akp_la.prj},{NB=AKP-LA12E-G04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=28.6},{L1=51.7},{L2=35.3},{L22=35.30},{L3=51.7},{L4=35.3},{L44=35.30},{L5=30},{H1=67.8},{H2=58.8},{H3=25.7},{H4=56.4},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=157},{TL=6.200},{BWE=9.000},{BLE=1.000},{BW1=24.400},{BL1=29.500},{BW2=27.500},{BL2=0.000},{BW3=28.600},{BL3=16.500},{BW4=0.000},{BL4=5.000},{BW5=26.700},{BL5=1.200},{BW6=18.600},{BL6=2.800},{BW7=21.400},{BL7=0.100},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{T1W4=18.500},{T1L4=0.000},{B1=2.000},{RL=17.400},{T2W1=18.500},{T2L1=1.500},{T2W2=13.100},{T2L2=2.100},{T2W3=21.700},{T2L3=14.300},{T2W4=16.200},{T2L4=17.400},{T2D4=18.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适用气管外径
ⁿ/ₐ
FUNCTION
残压排气按钮
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹种类
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
六角对边
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-LA04E-G01
AKP-LA04E-G01
AKP-LA04E-G01
4
(E) 是
G1/8
6
4
2.9
11.6
9.3
14.2
28.6
20.8
28.3
20.4
14
44.0
38.5
15.2
33.5
13.9
12.7
27
AKP-LA06E-G01
AKP-LA06E-G01
AKP-LA06E-G01
6
(E) 是
G1/8
6
6
2.9
11.6
11.6
14.2
28.6
20.8
28.6
20.8
14
44.0
38.5
15.2
33.5
13.9
13.9
27
AKP-LA08E-G01
AKP-LA08E-G01
AKP-LA08E-G01
8
(E) 是
G1/8
6
8
2.9
11.6
15.2
14.2
28.6
20.8
33.2
25.3
14
44.0
38.5
15.2
33.5
13.9
18.7
29
AKP-LA06E-G02
AKP-LA06E-G02
AKP-LA06E-G02
6
(E) 是
G1/4
8
6
2.9
15.2
12.8
18.5
37.5
27.2
35.8
25.5
19
48.1
41.6
17.1
38.0
18.7
17.1
52
AKP-LA08E-G02
AKP-LA08E-G02
AKP-LA08E-G02
8
(E) 是
G1/4
8
8
2.9
15.2
15.2
18.5
37.5
27.2
37.5
27.2
19
48.1
41.6
17.1
38.0
18.7
18.7
53
AKP-LA10E-G03
AKP-LA10E-G03
AKP-LA10E-G03
10
(E) 是
G3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
23.0
44.8
31.9
44.8
31.9
24
56.7
49.2
21.8
46.1
21.0
21.0
92
AKP-LA12E-G04
AKP-LA12E-G04
AKP-LA12E-G04
12
(E) 是
G1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
28.6
51.7
35.3
51.7
35.3
30
67.8
58.8
25.7
56.4
22.0
22.0
157
AKP-LA04-G01
AKP-LA04-G01
AKP-LA04-G01
4
(-) 无
G1/8
6
4
0.0
11.6
9.3
14.2
28.6
20.8
28.3
20.4
14
42.9
37.4
15.2
33.5
13.9
12.7
27
AKP-LA06-G01
AKP-LA06-G01
AKP-LA06-G01
6
(-) 无
G1/8
6
6
0.0
11.6
11.6
14.2
28.6
20.8
28.6
20.8
14
42.9
37.4
15.2
33.5
13.9
13.9
27
AKP-LA08-G01
AKP-LA08-G01
AKP-LA08-G01
8
(-) 无
G1/8
6
8
0.0
11.6
15.2
14.2
28.6
20.8
33.2
25.3
14
42.9
37.4
15.2
33.5
13.9
18.7
29
AKP-LA06-G02
AKP-LA06-G02
AKP-LA06-G02
6
(-) 无
G1/4
8
6
0.0
15.2
12.8
18.5
37.5
27.2
35.8
25.5
19
47.2
40.7
17.1
38.0
18.7
17.1
50
AKP-LA08-G02
AKP-LA08-G02
AKP-LA08-G02
8
(-) 无
G1/4
8
8
0.0
15.2
15.2
18.5
37.5
27.2
37.5
27.2
19
47.2
40.7
17.1
38.0
18.7
18.7
52
AKP-LA10-G03
AKP-LA10-G03
AKP-LA10-G03
10
(-) 无
G3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
23.0
44.8
31.9
44.8
31.9
24
55.7
48.2
21.8
46.1
21.0
21.0
93
AKP-LA12-G04
AKP-LA12-G04
AKP-LA12-G04
12
(-) 无
G1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
28.6
51.7
35.3
51.7
35.3
30
66.8
57.8
25.7
56.4
22.0
22.0
158
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表