AQ F - 带管接头 快速排气阀
SMC Corporation
流量控制元件
快速排气阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/quick_exhaust_valve/aq_f.prj},{NB=AQ240F-06-06},{MODEL1=AQ240F},{MODEL2=06},{MODEL3=06},{D=6},{DM=6.00},{D1=11.6},{D2=10.0},{L1=40.7},{L2=6.2},{L3=14.7},{L4=26.7},{M1=13.7},{M2=13.7},{CNSMASSEXACT=8},{D3=7.100},{D4=5.650},{L5=14.950},{L6=10.550},{D5=3.500},{D6=3.450},{L7=1.000},{L8=0.230},{L9=3.470},{R=3.200},{R1=3.740},{A1=1.390},{A2=0.460},{A3=1.870},{A4=0.750},{A5=0.000},{A6=0.000},{A7=9.480},{B1=4.500},{B2=0.000},{B3=5.800},{B4=3.140},{B5=5.700},{DD=6.000},{DM1=6.280},{DM2=11.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AQ240F-04-04
AQ240F-04-04
4
9.3
39.2
5.2
13.7
23.5
12.9
12.9
6
AQ240F-06-06
AQ240F-06-06
6
11.6
40.7
6.2
14.7
26.7
13.7
13.7
8
AQ340F-06-06
AQ340F-06-06
6
11.6
44.8
6.3
19.6
31.7
13.7
13.7
13
AQ240F-07-07
AQ240F-07-07
1/4''
12.0
40.7
6.2
15.1
27.3
13.7
13.7
8
AQ340F-07-07
AQ340F-07-07
1/4''
13.2
52.2
7.1
20.0
33.1
16.8
13.7
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表