KQGU - Y型接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG 不锈钢快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg/kqgu.prj},{NB=KQGU06-00},{OD=6},{MODEL=KQGU06-00},{D=13.0},{W=26.0},{L1=42.9},{L2=17.0},{P=13.0},{M1=18.8},{M2=17.8},{EA=10.6},{CNSMASSEXACT=54},{DV1=12},{DV2=6.8},{LV1=2},{LV2=1.2},{LV3=24.9},{LV4=2.7},{LH1=1.0},{N=3.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
最大直径
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
EA
有效截面积 (显示FEP管子使用时的值)
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQGU04-00
4
KQGU04-00
10.6
21.2
41.0
16.8
10.6
18.0
17.0
4.2
35
KQGU06-00
6
KQGU06-00
13.0
26.0
42.9
17.0
13.0
18.8
17.8
10.6
54
KQGU08-00
8
KQGU08-00
15.0
30.0
47.7
18.7
15.0
20.9
19.9
25.6
75
KQGU10-00
10
KQGU10-00
18.0
36.0
52.8
20.5
18.0
23.0
22.0
40.0
114
KQGU12-00
12
KQGU12-00
20.8
41.6
57.8
21.9
21.0
24.8
23.8
57.4
175
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表