KPQH KPGH - 直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KPQ/KPG 洁净型快换接头驱动系气配管用
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kpq_kpg/kpqh_kpgh.prj},{NB=KPQH06-01},{R=9.728},{GUI=KP*H06-01},{OD=6},{THREAD=1/8},{MODEL1=KPQH06-01},{MODEL2=KPGH06-01},{SPECIFICATION=Q},{OMSC=},{H=12},{D=0},{L=23.1},{A=20.0},{M=18.5},{EA1=10},{EA2=10},{CNSMASSEXACT=7},{Y1=0.000},{Y2=0.000},{Y3=0.000},{NO=7},{Y5=0.500},{Y6=1.900},{Y7=5.500},{Y8=6.600},{X1=11.500},{X2=7.000},{X3=12.000},{X4=11.800},{X5=13.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 TPH
[mm^2]
EA2
有效截面积 TPS
[mm^2]
CNSMASSEXACT
[g]
ORDER
ⁿ/ₐ
KPQH04-M5
KPQH04-M5
4
M5x0.8
KPQH04-M5
8
10
23.4
20.6
17.0
4
4
4
KPQH04-M5
KPGH04-M5
KPGH04-M5
4
M5x0.8
KPGH04-M5
8
10
23.9
20.6
17.0
4
4
4
KPGH04-M5
KPQH04-01
KP*H04-01
4
1/8
KPQH04-01
10
0
22.5
19.0
17.0
4
4
7
KPQH04-01
KPQH04-02
KP*H04-02
4
1/4
KPQH04-02
14
0
20.4
15.7
17.0
4
4
12
KPQH04-02
KPQH06-M5
KPQH06-M5
6
M5x0.8
KPQH06-M5
8
12
24.7
21.7
18.5
10
10
5
KPQH06-M5
KPGH06-M5
KPGH06-M5
6
M5x0.8
KPGH06-M5
8
12
25.2
21.7
18.5
10
10
5
KPGH06-M5
KPQH06-01
KP*H06-01
6
1/8
KPQH06-01
12
0
23.1
20.0
18.5
10
10
7
KPQH06-01
KPQH06-02
KP*H06-02
6
1/4
KPQH06-02
14
0
24.0
19.3
18.5
10
10
14
KPQH06-02
KPQH08-01
KP*H08-01
8
1/8
KPQH08-01
14
0
29.6
26.5
20.5
26
18
14
KPQH08-01
KPQH08-02
KP*H08-02
8
1/4
KPQH08-02
14
0
28.0
23.3
20.5
26
18
13
KPQH08-02
KPQH10-02
KP*H10-02
10
1/4
KPQH10-02
17
0
35.5
30.8
23.0
41
29
24
KPQH10-02
KPQH10-03
KP*H10-03
10
3/8
KPQH10-03
17
0
30.3
25.2
23.0
41
29
23
KPQH10-03
KPQH12-03
KP*H12-03
12
3/8
KPQH12-03
19
0
31.4
26.3
24.0
58
46
23
KPQH12-03
KPQH12-04
KP*H12-04
12
1/2
KPQH12-04
22
0
31.6
25.2
24.0
58
46
46
KPQH12-04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表