KAL - 弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KA 防静电快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/ka/kal_me.prj},{NB=KAL06-U02},{OD=6.0},{T=1/4},{RA=13.157},{RP=0.000},{MODEL=KAL06-U02},{H=14},{D1=12.8},{D2=10},{L1=20.0},{L2=23.0},{A=23.5},{M=17.0},{EA1=11.4},{EA2=11.4},{CNSMASSEXACT=15.0},{RD=4.630},{LH1=11.100},{LH2=1.200},{DV1=5.750},{DV2=3.500},{DV3=5.000},{DH1=7.600},{DH2=6.109},{DH3=5.650},{LV1=3.250},{LV2=0.000},{LV3=12.400},{LV4=0.707},{LV5=0.522}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 软尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KAL23-M5
3.2
M5 x 0.8
KAL23-M5
8
9.6
8
17.5
15.0
16.0
15.5
3.4
2.9
6.0
KAL23-M6
3.2
M6 x 1
KAL23-M6
8
9.6
8
17.5
15.5
16.0
15.5
3.4
2.9
7.0
KAL23-U01
3.2
1/8
KAL23-U01
10
9.6
10
17.5
19.5
21.0
15.5
3.4
2.9
8.0
KAL04-M5
4.0
M5 x 0.8
KAL04-M5
8
10.4
8
18.0
15.5
16.0
16.0
3.5
3.5
4.0
KAL04-M6
4.0
M6 x 1
KAL04-M6
8
10.4
8
18.0
16.0
16.0
16.0
3.5
3.5
5.0
KAL04-U01
4.0
1/8
KAL04-U01
10
10.4
10
18.0
20.0
20.5
16.0
4.2
4.2
8.0
KAL04-U02
4.0
1/4
KAL04-U02
14
10.4
10
18.0
22.0
21.5
16.0
4.2
4.2
14.0
KAL06-M5
6.0
M5 x 0.8
KAL06-M5
8
12.8
8
20.0
16.0
18.0
17.0
3.5
3.5
6.0
KAL06-M6
6.0
M6 x 1
KAL06-M6
8
12.8
8
20.0
16.5
18.0
17.0
3.5
3.5
5.0
KAL06-U01
6.0
1/8
KAL06-U01
10
12.8
10
20.0
21.5
23.5
17.0
11.4
11.4
9.0
KAL06-U02
6.0
1/4
KAL06-U02
14
12.8
10
20.0
23.0
23.5
17.0
11.4
11.4
15.0
KAL06-U03
6.0
3/8
KAL06-U03
17
12.8
10
20.0
24.0
24.5
17.0
11.4
11.4
23.0
KAL08-U01
8.0
1/8
KAL08-U01
12
15.2
12
23.0
22.5
25.5
18.5
14.9
14.9
11.0
KAL08-U02
8.0
1/4
KAL08-U02
14
15.2
12
23.0
24.5
26.0
18.5
14.9
14.9
16.0
KAL08-U03
8.0
3/8
KAL08-U03
17
15.2
12
23.0
25.5
27.0
18.5
14.9
14.9
24.0
KAL10-U01
10.0
1/8
KAL10-U01
17
18.5
17
26.5
25.0
29.5
21.0
14.9
14.9
24.0
KAL10-U02
10.0
1/4
KAL10-U02
17
18.5
17
26.5
26.5
30.0
21.0
25.0
25.0
21.0
KAL10-U03
10.0
3/8
KAL10-U03
17
18.5
17
26.5
27.0
30.5
21.0
25.0
25.0
25.0
KAL10-U04
10.0
1/2
KAL10-U04
22
18.5
17
26.5
30.0
31.5
21.0
25.0
25.0
45.0
KAL12-U02
12.0
1/4
KAL12-U02
17
20.9
17
28.5
27.0
31.5
22.0
39.7
39.7
23.0
KAL12-U03
12.0
3/8
KAL12-U03
17
20.9
17
28.5
28.0
32.5
22.0
39.7
39.7
27.0
KAL12-U04
12.0
1/2
KAL12-U04
22
20.9
17
28.5
31.0
33.5
22.0
39.7
39.7
48.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表