MB Y - Y型双肘接头
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
MB 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/mb/accessories/y_joint.prj},{NB=Y-05M_50},{MODEL=Y-05M},{BORE=50},{OMSC8=},{E1=28},{L1=50},{MM=M18x1.5},{MRA=18},{MRP=1.50},{R1=14},{U1=24},{ND=14 +0.070/0},{NDX=14},{NX=20 +0.30/+0.10},{NXN=20.0},{NZ=40 -0.10/-0.30},{NZN=40},{L2=10},{S1=28.0},{S2=2.5},{S3=7.00},{S4=3.7},{S5=2.0},{S6=3.9},{S7=11.60},{S8=3.7},{S9=25.50},{S10=10.2},{S11=14.2},{S12=11.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ⁿ/ₐ
NX
ⁿ/ₐ
NZ
ⁿ/ₐ
Y-03M
Y-03M
32
20
30
M10x1.25
10
16
10 +0.058/0
14 +0.30/+0.10
28 -0.10/-0.30
Y-04M
Y-04M
40
22
40
M14x1.5
11
19
10 +0.058/0
14 +0.30/+0.10
28 -0.10/-0.30
Y-05M
Y-05M
50
28
50
M18x1.5
14
24
14 +0.070/0
20 +0.30/+0.10
40 -0.10/-0.30
Y-05M
Y-05M
63
28
50
M18x1.5
14
24
14 +0.070/0
20 +0.30/+0.10
40 -0.10/-0.30
Y-08M
Y-08M
80
40
65
M22x1.5
20
34
22 +0.084/0
30 +0.30/+0.10
60 -0.10/-0.30
Y-10M
Y-10M
100
40
65
M26x1.5
20
34
22 +0.084/0
30 +0.30/+0.10
60 -0.10/-0.30
Y-12M
Y-12M
125
46
100
M27 x 2
27
42
25 +0.084/0
32 +0.30/+0.10
64 -0.10/-0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表