25-TN - 耳轴用螺母 25A-对应
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CM2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/accessories/25a-cm2-tn.prj},{NB=25-TN-020B},{MODEL=25-TN-020B},{BORE=20},{B=26},{C=28.0},{DW=25.5},{D=M20x1.5},{D1=20.000},{D2=1.500},{H=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DW
D
[mm]
D
d
[mm]
H
[mm]
25-TN-020B
25-TN-020B
20
26
28.0
25.5
M20x1.5
10
25-TN-032B
25-TN-032B
25,32
32
34.0
31.5
M26x1.5
10
25-TN-040B
25-TN-040B
40
41
45.0
40.5
M32x2
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表