CJ2 CD - 耳环用销轴
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CJ2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/accessories/cj2_cd.prj},{NB=CD-J010_CJ2},{MODEL=CD-J010},{BORE=10},{DD9=3.3 -0.030/-0.060},{DD=3.3},{D=3.0},{LL=15.2},{L=12.2},{M=1.2},{T=0.3},{CRIN=C-3.2 type for pivot},{RINGON=off}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
DD9
Dd9
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
L
[mm]
L
l
[mm]
M
m
[mm]
T
t
[mm]
CRIN
适用挡圈型号
ⁿ/ₐ
CD-J010
CD-J010
10
3.3 -0.030/-0.060
3.0
15.2
12.2
1.2
0.3
轴用C型 3.2
CD-Z015
CD-Z015
16
5 -0.030/-0.060
4.8
22.7
18.3
1.5
0.7
轴用C型 5
CD-JA010
CD-JA010
10
3.3 -0.030/0.060
3.0
18.2
15.2
1.2
0.3
轴用C型 3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表