CG-F - 法兰 25A-对应
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG1 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/25a_cg1_f.prj},{NB=90-CG-F040},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{MOUNT=(F) Front flange},{B=61},{C=26.0},{D=16.000},{E=25},{FX=46},{FD=6.6},{FT=8},{J=M6x1 Depth 12},{JN=6},{JP=1.00},{JD=12.0},{M=4.0},{MK=10.0},{MS=5},{D3=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
90-CG-F020
90-CG-F020
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
90-CG-F025
90-CG-F025
25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
90-CG-F032
90-CG-F032
32
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
90-CG-F040
90-CG-F040
40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
90-CG-F050
90-CG-F050
50
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
25-CG-F063
25-CG-F063
63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
25-CG-F080
25-CG-F080
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
25-CG-F100
25-CG-F100
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表