25A-MSUB/25A-MDSUB - 叶片式摆台/基本型/二次电池对应系列
SMC Corporation
执行元件
摆动气缸
MSU 回转台/叶片式
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/rotary_actuator/msu/25a_msub_asmtab.prj},{NB=25A-MSUB3-90S(0)},{A1=4.000},{A2=0.700},{A3=7.000},{B1=4.000},{B2=0.700},{B3=8.000},{C1=5.000},{C2=3.000},{C3=5.000},{D1=3.000},{D2=5.000},{F1=5.000},{F2=0.800},{F3=6.000},{G=58.000},{H=14.000},{I=36.000},{J=44.000},{K=30.000},{L=29.000},{M=16.000},{N=12.000},{P=4.500},{Q=10.500},{R=6.250},{S=41.000},{T=21.000},{U=2.500},{V=3.500},{W=42.000},{X=3.000},{Y=18.000},{Z=10.500},{AA=5.000},{BB=26.000},{DD=2.000},{EE=1.500},{FF=9.000},{GG=6.000},{HH=0.500},{II=5.000},{JJ=12.000},{KK=34.000},{LL=10.000},{MM=11.000},{NN=29.000},{SIZE=MSUB 3},{BEARING=(B) Basic type},{SIZE1=MSU 3},{MAGNET=},{ANGLE=90},{VANE=S},{PORT=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SIZE
名义尺寸
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承的种类
ⁿ/ₐ
25A-MSUB1-90S
MSUB 1
(B) 基本型
25A-MSUB3-90S
MSUB 3
(B) 基本型
25A-MSUB7-90S
MSUB 7
(B) 基本型
25A-MSUB20-90S
MSUB 20
(B) 基本型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表