CV3 Y - 双肘接头
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CV3 双作用带阀气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cv3/accessory/cv3_y.prj},{NB=Y-05D_CV3},{MODEL=Y-05D},{BORE=50/63},{A1=27},{E1=28},{L1=60},{MM=M18 x 1.5},{R1=15},{U1=27},{ND=12},{NX=16},{NZ=38},{L=55.5},{D1=14},{MMN=18},{NXN=16.2},{PIN=D3 x L18},{PIND=3},{PINL=18},{WASHER=InDIA 12},{WM=2.3},{PX=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适合缸径
ⁿ/ₐ
A1
订购编码
[mm]
E1
订购编码
[mm]
L1
订购编码
[mm]
MM
订购编码
ⁿ/ₐ
R1
订购编码
[mm]
U1
订购编码
[mm]
ND
订购编码
[mm]
NX
订购编码
[mm]
NZ
订购编码
[mm]
L
订购编码
[mm]
PIN
使用的开口销
ⁿ/ₐ
WASHER
垫片尺寸
ⁿ/ₐ
Y-04D
Y-04D
40
22
24
55
M14 x 1.5
13
25
12
16
38
55.5
D3 x L18
抛光钢珠 φ12
Y-05D
Y-05D
50/63
27
28
60
M18 x 1.5
15
27
12
16
38
55.5
D3 x L18
抛光钢珠 φ12
Y-08D
Y-08D
80
37
36
71
M22 x 1.5
19
28
18
28
55
76.5
D4 x L25
抛光钢珠 φ18
Y-10D
Y-10D
100
37
40
83
M26 x 1.5
21
38
20
30
61
83.0
D4 x L30
抛光钢珠 φ20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表