pf-263-188
舍勒智能科技
DD马达
PF-263-188
Powered by
CAD模型選擇
{shele/dd/pf-263-188/pf-263-188_asmtab.prj},{NB=PF-263-188},{MP=PF-263-188},{CT=250.0},{CC=7.10},{MT=500},{MC=14.20},{TC=35.2},{R=6.70},{I=22.80},{NOP=40},{EMFC=28.70},{MOTORC=7.9},{MOI=0.21},{MW=48.0},{MS=100},{RP=16384},{PA=±30},{RA=±2.5},{MAL=4000},{MRL=400},{AD=0.005},{RD=0.005},{PPATH=assemblies/pf-263-188_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MP
主要参数
ⁿ/ₐ
CT
连续转矩
[N*m]
CC
连续电流
[A rms]
MT
最大转矩
[N*m]
MC
最大电流
[A rms]
TC
转矩常数
[Nm/A rms]
R
电阻
[Ω(P-P)]
I
电感
[mH(P-P)]
NOP
极数
ⁿ/ₐ
EMFC
反电势常数
[V rms/rad/s]
MOTORC
电机常数
[Nm/√ W]
MOI
转动惯量
[kg.m^2]
MW
电机重量
[kg]
MS
最高转速
[rpm]
RP
分辨率
[p/rev]
PA
定位精度
[Arc sec]
RA
重复精度
[Arc sec]
MAL
最大轴向载荷
[N]
MRL
最大径向载荷
[N.m]
AD
轴向偏摆
[mm]
RD
径向偏摆
[mm]
PF-263-188
PF-263-188
250.0
7.10
500
14.20
35.2
6.70
22.80
40
28.70
7.9
0.21
48.0
100
16384
±30
±2.5
4000
400
0.005
0.005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表