pf-224-062
舍勒智能科技
DD马达
PF-224-062
Powered by
CAD模型選擇
{shele/dd/pf-224-062/pf-224-062_asmtab.prj},{NB=PF-224-062},{MP=PF-224-062},{CT=35.0},{CC=2.20},{MT=105},{MC=6.6},{TC=16.0},{R=13.90},{I=46.00},{NOP=40},{EMFC=10.76},{MOTORC=5.6},{MOI=0.02},{MW=8.9},{MS=200},{RP=16348},{PA=±30},{RA=±2.5},{MAL=2000},{MRL=200},{AD=0.008},{RD=0.008},{PPATH=assemblies/pf-224-062_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MP
主要参数
ⁿ/ₐ
CT
连续转矩
[N*m]
CC
连续电流
[A rms]
MT
最大转矩
[N*m]
MC
最大电流
[A rms]
TC
转矩常数
[Nm/A rms]
R
电阻
[Ω(P-P)]
I
电感
[mH(P-P)]
NOP
极数
ⁿ/ₐ
EMFC
反电势常数
[V rms/rad/s]
MOTORC
电机常数
[Nm/√ W]
MOI
转动惯量
[kg.m^2]
MW
电机重量
[kg]
MS
最高转速
[rpm]
RP
分辨率
[p/rev]
PA
定位精度
[Arc sec]
RA
重复精度
[Arc sec]
MAL
最大轴向载荷
[N]
MRL
最大径向载荷
[N.m]
AD
轴向偏摆
[mm]
RD
径向偏摆
[mm]
PF-224-062
PF-224-062
35.0
2.20
105
6.6
16.0
13.90
46.00
40
10.76
5.6
0.02
8.9
200
16348
±30
±2.5
2000
200
0.008
0.008
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表