ISO 8750 (DIN 7343) - FN 8237 - schwarz - Clamping pins, rule model
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
Flute pins
DIN 8750
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/spannstifte/iso_8750/st/iso_8750_sw_fn8237.prj},{NB=SFS FN 8237 130744 Spannstift ISO 8750 Stahl gehärtet schwarz 4x40},{ARTNR=130744},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=8237},{D=4.0},{L=40},{D2=3.900},{A=1.100},{B=0.330},{D1=4.400},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
Diameter crest
[mm]
A
Point highth
[mm]
B
Wing tip edge ride
[mm]
D1
Diameter before the installation
[mm]
SFS FN 8237 130733 Spanns...
130733
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
4
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 149576 Spanns...
149576
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
5
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 130734 Spanns...
130734
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
6
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 130735 Spanns...
130735
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
8
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 345642 Spanns...
345642
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
10
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 149577 Spanns...
149577
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
12
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 149578 Spanns...
149578
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
1.5
14
1.400
0.500
0.130
1.730
SFS FN 8237 149580 Spanns...
149580
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
4
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 149581 Spanns...
149581
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
5
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 130736 Spanns...
130736
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
6
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 139277 Spanns...
139277
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
8
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 140453 Spanns...
140453
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
10
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 130738 Spanns...
130738
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
12
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 149582 Spanns...
149582
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
14
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 149583 Spanns...
149583
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
16
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 142146 Spanns...
142146
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.0
20
1.900
0.700
0.170
2.250
SFS FN 8237 130739 Spanns...
130739
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
6
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 149587 Spanns...
149587
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
8
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 130740 Spanns...
130740
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
10
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 139068 Spanns...
139068
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
12
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 149588 Spanns...
149588
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
14
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 149589 Spanns...
149589
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
16
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 149591 Spanns...
149591
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
2.5
20
2.400
0.700
0.210
2.780
SFS FN 8237 149592 Spanns...
149592
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
3.0
8
2.900
0.900
0.250
3.300
SFS FN 8237 130741 Spanns...
130741
Stahl gehärtet
schwarz
1000
8237
3.0
10
2.900
0.900
0.250
3.300
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表