SPIKE® DT-S - SFS Spike Twister DT-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/dt_s.prj},{NB=SFS 398662},{CNSORDERNO=DT-S-4,8x115},{ARTNR=500864},{ARTNROLD=398662},{MATNR=500864},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Stainless steel},{L=115},{D1=9.5},{D2=4.8},{GW=18.00},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 398656 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x28
500831
398656
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
28
3
10.8
4.8
5.64
SFS 398657 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x32
500833
398657
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
32
7
10.8
4.8
6.21
SFS 398658 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x38
500842
398658
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
38
13
10.8
4.8
6.90
SFS 398659 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x51
500849
398659
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
51
26
10.8
4.8
9.01
SFS 398660 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x64
500851
398660
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
64
39
9.5
4.8
10.59
SFS 398661 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x89
1748154
398661
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
89
64
9.5
4.8
13.85
SFS 398662 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x115
500864
398662
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
115
90
9.5
4.8
18.00
SFS 398663 Betonanker Nic...
DT-S-4,8x140
398663
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
140
115
9.5
4.8
20.35
SFS 398668 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x152
398668
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
152
120
10.8
6.3
36.66
SFS 398669 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x178
398669
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
178
146
10.8
6.3
45.44
SFS 398670 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x203
398670
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
203
171
10.8
6.3
48.70
SFS 398671 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x229
398671
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
229
197
10.8
6.3
56.11
SFS 398672 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x254
398672
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
254
222
10.8
6.3
61.48
SFS 398673 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x279
398673
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
279
247
10.8
6.3
62.60
SFS 398674 Betonanker Nic...
DT-S-6,3x292
398674
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
292
260
10.8
6.3
70.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表