185 - RAMPA Einschraubmuttern mit Sacklochgewinde Typ BL Stahl
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_185.prj},{NB=153942},{ARTNR=153942},{FN=185},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM EinSchrMu m SacLoGew St zn,M10x40,50},{LTEXT1=RAMPA Einschraubmuttern Typ BL},{LTEXT2=mit Sacklochgewinde Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=M 10x40},{D1=M10},{L=40},{D2=18.5},{P2=0.50},{NDM=10},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtex 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
552253
552253
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 6x50
M6
50
12.0
547454
547454
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 6x60
M6
60
12.0
304037
304037
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
M 8x40
M8
40
16.0
308735
308735
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 8x60
M8
60
16.0
308736
308736
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 8x80
M8
80
16.0
631146
631146
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu SacLoGew St...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 8x100
M8
100
16.0
153942
153942
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
M 10x40
M10
40
18.5
153945
153945
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-1/0481
M 10x60
M10
60
18.5
153947
153947
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 10x80
M10
80
18.5
153949
153949
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu SacLoGew St...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 10x100
M10
100
18.5
153950
153950
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
M 12x40
M12
40
22.0
153952
153952
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
M 12x60
M12
60
22.0
153955
153955
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
mit ETA-12/0481
M 12x80
M12
80
22.0
153963
153963
185
F4
RAMPA
RAM EinSchrMu m SacLoGew ...
RAMPA Einschraubmuttern T...
mit Sacklochgewinde Stahl...
M 16x80
M16
80
25.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表