DIN 914 (ISO 4027) - FN 134 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws with cone point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 914
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_914/st/din_914_sw_fn134.prj},{NB=SFS FN 134 119314 Gewindestift DIN 914 Stahl 45 H schwarz M6x20},{ARTNR=119314},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=134},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=20.000},{DT=1.500},{S=3.000},{T=2.000},{SW=90.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DT
Diameter of the truncated cone point
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SW
Angle of the cone
[mm]
SFS FN 134 119165 Gewinde...
119165
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
3.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 279355 Gewinde...
279355
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
3.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119169 Gewinde...
119169
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
4.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 279357 Gewinde...
279357
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
4.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 307057 Gewinde...
307057
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
5.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119173 Gewinde...
119173
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
5.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119176 Gewinde...
119176
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
6.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119177 Gewinde...
119177
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
6.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119181 Gewinde...
119181
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
8.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 295953 Gewinde...
295953
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
8.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119185 Gewinde...
119185
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
10.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119184 Gewinde...
119184
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
10.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119189 Gewinde...
119189
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
12.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 295954 Gewinde...
295954
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
12.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119192 Gewinde...
119192
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
16.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119193 Gewinde...
119193
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
16.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119196 Gewinde...
119196
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
20.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119197 Gewinde...
119197
Stahl
45 H
schwarz
100
134
3.000
2.387
0.500
20.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 282102 Gewinde...
282102
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
3.000
2.387
0.500
25.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 134 119201 Gewinde...
119201
Stahl
45 H
schwarz
100
134
4.000
3.141
0.700
4.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 134 119200 Gewinde...
119200
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
4.000
3.141
0.700
4.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 134 295955 Gewinde...
295955
Stahl
45 H
schwarz
100
134
4.000
3.141
0.700
5.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 134 119205 Gewinde...
119205
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
4.000
3.141
0.700
5.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 134 279358 Gewinde...
279358
Stahl
45 H
schwarz
100
134
4.000
3.141
0.700
6.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 134 119209 Gewinde...
119209
Stahl
45 H
schwarz
1000
134
4.000
3.141
0.700
6.000
0.000
2.000
1.500
90.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表