1724 - SST Stuhlwinkel Stahl verzinkt blau EC
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Winkelverbinder
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/winkelverbinder/fn_1724.prj},{NB=462678},{ARTNR=462678},{FN=1724},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=EC40/2},{MKT=SST EC40/2 StuWi znb,15x40x40x2,500},{LTEXT1=SST Stuhlwinkel Typ EC},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=15x40x40x2 (EC40/2)},{A=40},{B=40},{C=15},{T=2},{D1=4.5},{D2=7.0},{VERS=2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Length
[mm]
C
Width
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
462677
462677
1724
F4
SIMPSONSTRONGTIE
EC30/2
SST EC30/2 StuWi znb,15x3...
SST Stuhlwinkel Typ EC
Stahl verzinkt blau
15x30x30x2 (EC30/2)
30
30
15
2
4.5
462678
462678
1724
F4
SIMPSONSTRONGTIE
EC40/2
SST EC40/2 StuWi znb,15x4...
SST Stuhlwinkel Typ EC
Stahl verzinkt blau
15x40x40x2 (EC40/2)
40
40
15
2
4.5
462679
462679
1724
F4
SIMPSONSTRONGTIE
EC50/2
SST EC50/2 StuWi znb,15x5...
SST Stuhlwinkel Typ EC
Stahl verzinkt blau
15x50x50x2 (EC50/2)
50
50
15
2
4.5
462682
462682
1724
F4
SIMPSONSTRONGTIE
EC80/2,5
SST EC80/2,5 StuWi znb,18...
SST Stuhlwinkel Typ EC
Stahl verzinkt blau
18x80x80x2,5 (EC80/2,5)
80
80
18
2
4.5
462675
462675
1724
F4
SIMPSONSTRONGTIE
EC120/3
SST EC120/3 StuWi znb,18x...
SST Stuhlwinkel Typ EC
Stahl verzinkt blau
18x120x120x3 (EC120/3)
120
120
20
3
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表