WR-T-9 - SFS Vollgewindeschrauben WR-T
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Holzbaubefestiger
WR-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzbaubefestiger/wr_t/wr_t_9.prj},{NB=SFS 467930},{CNSORDERNO=WR-T-9x350},{ARTNR=467930},{MATNR=1144373},{TYP=WR-T-9},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® DP1},{L=350},{LEF=330},{D1=14},{D2=9},{D3=5.7},{D4=6.8},{H=6.23},{GW=88.040},{VERS=3.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 467928 Holzbauschraub...
WR-T-9x250
467928
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
250
230
14
9
62.761
SFS 467929 Holzbauschraub...
WR-T-9x300
467929
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
300
280
14
9
75.920
SFS 467930 Holzbauschraub...
WR-T-9x350
467930
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
350
330
14
9
88.040
SFS 467931 Holzbauschraub...
WR-T-9x400
467931
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
400
380
14
9
108.440
SFS 467932 Holzbauschraub...
WR-T-9x450
467932
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
450
430
14
9
124.200
SFS 467933 Holzbauschraub...
WR-T-9x500
467933
WR-T-9
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
500
480
14
9
141.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表