FN 3830 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf Stahl gerändelt ZnNi
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3830.prj},{NB=SFS FN 3830 121180 Blindnietmuttern Kleinkopf Stahl gerandelt ZnNi M6 9x19 KL 3.5-5.5},{IDNR=},{ARTNR=121180},{NAME=GE BliNiMu KleiKo gerän ZnNi,M6 9x19},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Zink-Nickel},{ONR=1691213},{D1=9},{L=19.0},{KL=3.5-5.5},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=9.9},{BOHR=9.1},{K=0.60},{SCHK=3900},{VERP=250},{PR=0},{PR2000=0},{CNSAVOID=0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
PR
ⁿ/ₐ
PR2000
ⁿ/ₐ
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
SFS FN 3563 121174 Blindn...
121174
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691210
6
12.0
0.25-3
M4
4.000
6.9
6.1
0.60
1500
500
0
0
0
SFS FN 3563 121177 Blindn...
121177
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691211
7
12.5
0.25-3
M5
5.000
7.9
7.1
0.60
2200
500
0
0
0
SFS FN 3563 121179 Blindn...
121179
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691212
9
15.5
0.25-3.5
M6
6.000
9.9
9.1
0.60
3900
250
0
0
0
SFS FN 3563 121180 Blindn...
121180
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691213
9
19.0
3.5-5.5
M6
6.000
9.9
9.1
0.60
3900
250
0
0
0
SFS FN 3563 121186 Blindn...
121186
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691214
9
22.0
5.5-8
M6
6.000
9.9
9.1
0.60
3900
250
0
0
0
SFS FN 3563 121188 Blindn...
121188
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691216
11
17.0
0.25-3.5
M8
8.000
11.9
11.1
0.60
5100
100
0
0
0
SFS FN 3563 121199 Blindn...
121199
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691218
11
21.0
3.5-5.5
M8
8.000
11.9
11.1
0.60
5100
100
0
0
0
SFS FN 3563 121210 Blindn...
121210
GE BliNiMu KleiKo gerän Z...
Stahl
Zink-Nickel
1691219
11
23.0
5.5-9
M8
8.000
11.9
11.1
0.60
5100
100
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表