DIN 7500-1 DE - FN 1904 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrical ISO Thread
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
gewindefurchschrauben
DIN 7500 DE
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/gewindefurchschrauben/din_7500_de/st/din_7500_de_a2k_fn1904.prj},{NB=SFS FN 1904 289097 Schraube DIN 7500-1 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau DE M5x20},{ARTNR=289097},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1904},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=20.000},{A=2.400},{C=0.800},{D2=10.400},{DA=5.700},{DW=6.880},{E=8.790},{K=3.500},{R=0.200},{S=8.000},{Y=7.000},{FORM=DE},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
D2
Flange diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
E
Width across corners
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Y
Angle of the cone
[mm]
SFS FN 1904 289085 Schrau...
289085
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
6.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 289086 Schrau...
289086
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
8.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 289087 Schrau...
289087
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
10.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 152303 Schrau...
152303
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
12.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 289093 Schrau...
289093
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
8.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289094 Schrau...
289094
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
10.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289095 Schrau...
289095
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
12.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289096 Schrau...
289096
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
16.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289097 Schrau...
289097
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
20.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 152305 Schrau...
152305
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
10.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289099 Schrau...
289099
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
12.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289100 Schrau...
289100
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
16.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289101 Schrau...
289101
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
20.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289102 Schrau...
289102
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
25.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 310604 Schrau...
310604
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
30.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 287034 Schrau...
287034
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
8.000
6.466
1.250
16.000
3.750
1.350
17.000
9.200
11.630
14.380
5.300
0.400
13.000
7.000
SFS FN 1904 287035 Schrau...
287035
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
8.000
6.466
1.250
20.000
3.750
1.350
17.000
9.200
11.630
14.380
5.300
0.400
13.000
7.000
SFS FN 1904 150318 Schrau...
150318
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
8.000
6.466
1.250
25.000
3.750
1.350
17.000
9.200
11.630
14.380
5.300
0.400
13.000
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表