ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 14585 C
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_14585_c/st/iso_14585_c_a2k_fn373.prj},{NB=SFS FN 373 158204 Linsenblechschraube ISO 14585 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST3.9x32-C},{ARTNR=158204},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=373},{ST=ST3.9},{D=3.900},{D3=2.920},{P=1.3},{L=32.0},{A=1.3},{DA=4.6},{DK=7.5},{K=2.8},{R=0.10},{RF=6.2},{Y=3.5},{SNO=15},{M=3.350},{A1=3.35},{T=1.60},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
ST
Thread size
[mm]
D
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
P
[mm]
L
Length nom.
[mm]
A
[mm]
DA
max.
[mm]
DK
nom.=max.
[mm]
K
nom.=max.
[mm]
R
max.
[mm]
RF
[mm]
Y
y ref.
[mm]
SNO
Socket No.
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A1
ref.
[mm]
T
max.
[mm]
SFS FN 373 291492 Linsenb...
291492
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
6.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 291493 Linsenb...
291493
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
9.5
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 158174 Linsenb...
158174
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
13.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 158176 Linsenb...
158176
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
373
ST2.9
2.900
2.180
1.1
16.0
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
SFS FN 373 292204 Linsenb...
292204
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
6.5
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291496 Linsenb...
291496
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
9.5
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 158184 Linsenb...
158184
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
13.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291498 Linsenb...
291498
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
16.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291499 Linsenb...
291499
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
19.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 158190 Linsenb...
158190
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
22.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291501 Linsenb...
291501
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.5
3.500
2.640
1.3
25.0
1.3
4.1
7.0
2.6
0.10
6.0
3.2
15
3.350
3.35
1.40
SFS FN 373 291460 Linsenb...
291460
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
9.5
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158196 Linsenb...
158196
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
13.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 291503 Linsenb...
291503
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
16.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 291504 Linsenb...
291504
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
19.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 292233 Linsenb...
292233
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
22.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 291505 Linsenb...
291505
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
25.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158204 Linsenb...
158204
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
32.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158206 Linsenb...
158206
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST3.9
3.900
2.920
1.3
38.0
1.3
4.6
7.5
2.8
0.10
6.2
3.5
15
3.350
3.35
1.60
SFS FN 373 158249 Linsenb...
158249
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
9.5
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158208 Linsenb...
158208
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
13.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 180554 Linsenb...
180554
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
16.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158212 Linsenb...
158212
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
19.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158214 Linsenb...
158214
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
22.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
SFS FN 373 158216 Linsenb...
158216
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
373
ST4.2
4.200
3.100
1.4
25.0
1.4
4.9
8.0
3.1
0.20
6.5
3.7
20
3.950
3.95
1.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4961 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3342 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf gvz FBS II-SK
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 K - FN 6016 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping sc...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4971 - fischer Bolzenanker rostfrei 1.4529 FAZ II C
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4980 - fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3334 - fischer ULTRACUT Betonschrauben FBS II-SK A4
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3340 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant FBS II 8 US TX
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14586 C - FN 372 - verzinkt blau - Hexalobular socket countersunk head ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SD14 - SFS Bohrschrauben
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4841 - fischer Dämmstoffhalter Kunststoff DHK 45
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表