SOL 53021 - Tee union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/06_edelstahl_l/sol_53021.prj},{NB=SOL 53021-15 078.3000.150},{TYPE=SOL 53021-15},{MATNR=078.3000.150},{DK=15.00},{BAR=250},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=27},{SW2=17},{L=39.0},{ZK=24.0},{EK=13.0},{KG=29.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 53021-6 078.3000.060
SOL 53021-6
078.3000.060
6.00
400
M10x1
14
9
26.0
16.0
4.5
6.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-8 078.3000.080
SOL 53021-8
078.3000.080
8.00
330
M12x1
17
10
28.5
18.0
6.5
9.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-10 078.3000.100
SOL 53021-10
078.3000.100
10.00
330
M14x1
19
12
33.5
20.5
8.5
12.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-12 078.3000.120
SOL 53021-12
078.3000.120
12.00
330
M16x1
22
14
35.0
21.5
9.5
17.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-15 078.3000.150
SOL 53021-15
078.3000.150
15.00
250
M20x1.5
27
17
39.0
24.0
13.0
29.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-16 078.3000.160
SOL 53021-16
078.3000.160
16.00
200
M24x1.5
30
22
45.0
26.0
14.0
40.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-18 078.3000.180
SOL 53021-18
078.3000.180
18.00
200
M24x1.5
30
22
43.5
26.5
15.0
38.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-6,35 078.3000.0...
SOL 53021-6,35
078.3000.063
6.35
400
M10x1
14
9
25.5
16.5
4.5
6.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-9,52 078.3000.0...
SOL 53021-9,52
078.3000.095
9.52
330
M14x1
19
12
33.5
21.0
8.0
13.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-12,7 078.3000.1...
SOL 53021-12,7
078.3000.127
12.70
250
M20x1.5
27
17
39.5
24.5
11.0
32.400
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表