SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_50503.prj},{NB=SO 50503-A10-8 056.0500.190},{TYPE=SO 50503-A10-8},{MATNR=056.0500.190},{AD=10.00},{DK1=8.00},{L=35.0},{D=9.5},{BK=17.0},{EK1=6.0},{EK2=8.0},{KG=0.860},{VERS=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
DK1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
BK
[mm]
EK1
[mm]
EK2
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50503-A6-4 056.0500.11...
SO 50503-A6-4
056.0500.110
6.00
4.00
25.0
5.0
11.0
3.0
4.0
0.230
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A6-6 056.0500.12...
SO 50503-A6-6
056.0500.122
6.00
6.00
31.0
7.5
17.0
4.0
4.0
0.460
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A8-6 056.0500.14...
SO 50503-A8-6
056.0500.140
8.00
6.00
33.0
7.5
17.0
4.0
6.0
0.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A8-8 056.0500.15...
SO 50503-A8-8
056.0500.154
8.00
8.00
33.0
9.5
17.0
6.0
6.0
0.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A10-8 056.0500.1...
SO 50503-A10-8
056.0500.190
10.00
8.00
35.0
9.5
17.0
6.0
8.0
0.860
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A10-10 056.0500....
SO 50503-A10-10
056.0500.198
10.00
10.00
37.0
11.5
19.0
8.0
8.0
0.980
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A12-10 056.0500....
SO 50503-A12-10
056.0500.240
12.00
10.00
37.0
11.5
19.0
8.0
9.2
1.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A12-13 056.0500....
SO 50503-A12-13
056.0500.260
12.00
13.00
39.0
15.0
21.0
9.2
9.2
1.960
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A15-13 056.0500....
SO 50503-A15-13
056.0500.430
15.00
13.00
41.0
15.0
21.0
11.0
11.0
2.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A18-16 056.0500....
SO 50503-A18-16
056.0500.620
18.00
16.00
47.0
18.0
26.0
13.0
14.0
2.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 50503-A22-19 056.0500....
SO 50503-A22-19
056.0500.760
22.00
19.00
50.0
21.5
26.0
16.0
18.0
4.530
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表