SO 40507 METR - Washer for male thread METR
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/03_messing_g/so_40507_metr.prj},{NB=SO 40507-M5-2 016.0075.083},{TYPE=SO 40507-M5-2},{MATNR=016.0075.083},{MZK=M5},{D=8.0},{SK=2.0},{EK=5.2},{KG=0.007},{WERKSTOFF=POM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40507-M5 016.0075.080
SO 40507-M5
016.0075.080
M5
8.0
1.0
5.2
0.004
POM
SO 40507-M5-2 016.0075.08...
SO 40507-M5-2
016.0075.083
M5
8.0
2.0
5.2
0.007
POM
SO 40507-M6 016.0075.100
SO 40507-M6
016.0075.100
M6
9.0
1.0
6.2
0.005
POM
SO 40507-M8/G1/16'' 016.0...
SO 40507-M8/G1/16''
016.0075.120
M8
10.0
1.0
8.2
0.003
POM
SO 40507-M10/G1/8'' 016.0...
SO 40507-M10/G1/8''
016.0075.150
M10
12.0
1.0
10.2
0.005
POM
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表