Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO ES
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_es/tendo_es_skg.prj},{NB=SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5},{IDNR=0204296},{B4=0},{B3=32.50},{B1=5.50},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.50},{C82=52.50},{B71=20.00},{B51=76.00},{C71=20.00},{A1=49.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=34.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.94},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=45.400},{L3=60.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{L6=22.600},{L7=21.000},{L8=4.600},{L9=14.500},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.800},{U=27.000},{V=16.600},{X=5.000},{Y=2.000},{A=8.297}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204216 TENDO ES S...
0204216
TENDO ES SK40 Ø20x24.6
DIN4000-89
508144
SJ
0204216
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
24.60
5.50
52.50
52.50
27.90
76.00
20.00
49.50
63.55
34.00
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204217 TENDO ES S...
0204217
TENDO ES SK50 Ø32x30.9
DIN4000-89
508144
SJ
0204217
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
30.90
11.85
62.50
62.50
31.60
65.00
32.00
70.50
97.50
44.50
2.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204296 TENDO ES J...
0204296
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32....
DIN4000-89
508144
SJ
0204296
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
32.50
5.50
52.50
52.50
20.00
76.00
20.00
49.50
63.00
34.00
0.94
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204298 TENDO ES C...
0204298
TENDO ES CAT40 Ø20x24.6
DIN4000-89
508144
SJ
0204298
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
24.60
5.55
51.70
51.70
27.10
76.00
20.00
44.45
63.50
34.50
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204297 TENDO ES C...
0204297
TENDO ES CAT40 Ø3/4"x24.6
DIN4000-89
508144
SJ
0204297
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
24.60
5.55
51.70
51.70
27.10
76.00
19.05
44.45
63.50
34.50
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204319 TENDO ES C...
0204319
TENDO ES CAT50 Ø32x30.9
DIN4000-89
508144
SJ
0204319
液压膨胀刀柄
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
30.90
11.85
61.00
61.00
30.10
76.00
32.00
69.85
98.42
48.00
2.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204318 TENDO ES C...
0204318
TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30...
DIN4000-89
508144
SJ
0204318
液压膨胀刀柄
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
30.90
11.85
61.00
61.00
30.10
76.00
31.75
69.85
98.42
48.00
2.60
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表