Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ER SCHUNK CAPTO C6 ISO 26623-1 - ER 筒夹
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
ER 筒夹
ER 筒夹
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/er/er/er_spannzangenfutter_schunk_capto_c6.prj},{NB=SCHUNK-0243405 ER25 SCAPTO C6x100},{IDNR=0243405},{TYP=ER25 SCAPTO C6x100},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{L1=100.000},{L7=75.500},{LA=38.000},{D1=25.000},{D2=42.000},{D3=33.000},{D4=42.000},{W1=45.000},{NUT=2.000},{NUTB=4.500},{NUTT=1.500},{NUTL=22.000},{NUTR=2.250},{KF=3.000},{KR1=8.000},{KR2=3.000},{LK1=41.500},{LK2=8.000},{LK3=1.000},{LI1=12.000},{LI2=71.000},{LI3=55.000},{DI1=18.000},{VARIANTE=63.000},{PPATH=er_spannzangenfutter_schunk_capto_c6.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/toolholder-quickfinder},{EIGENMASSE=1.3},{CNSCTN=84661020},{EPIMID=18671}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0243400 ER16 SCAPT...
0243400
ER16 SCAPTO C6x60
0.83
84661020
SCHUNK-0243404 ER16 SCAPT...
0243404
ER16 SCAPTO C6x100
1.04
84661020
SCHUNK-0243401 ER25 SCAPT...
0243401
ER25 SCAPTO C6x60
0.87
84661020
SCHUNK-0243405 ER25 SCAPT...
0243405
ER25 SCAPTO C6x100
1.3
84661020
SCHUNK-0243402 ER32 SCAPT...
0243402
ER32 SCAPTO C6x60
0.86
84661020
SCHUNK-0243406 ER32 SCAPT...
0243406
ER32 SCAPTO C6x100
1.4
84661020
SCHUNK-0243403 ER40 SCAPT...
0243403
ER40 SCAPTO C6x65
0.9
84661020
SCHUNK-0243407 ER40 SCAPT...
0243407
ER40 SCAPTO C6x100
1.42
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表