Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
MSC-PM62F - 电永磁吸盘
SCHUNK
工件夹持技术
磁力夹持技术
磨削应用
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/schleifanwendungen/msc_pm62f.prj},{NB=SCHUNK-0422079 MSC-PM62F 500 x 200},{IDNR=0422079},{TYP1=4.000},{LAENGE=540.000},{BREITE=200.000},{HOEHE=24.500},{ABSLIBR=21.500},{ABSTIFE=5.000},{ABSREBR=21.500},{BREITEMITTE=198.000},{HOEHEMITTE=37.750},{ABSATZLINKSOBEN=20.000},{ABSATZRECHTSOBE=20.000},{HOEHEOBEN=21.750},{WINKELLINKSBR=180.000},{WINKELABSTAND=24.400},{WINKELHOEHE=4.000},{WINKELTIEFE=10.000},{WINKELABSUNTEN=55.000},{NUTABSWILI=135.000},{NUTBR=7.000},{NUTHOEHELINKS=72.000},{HOEHESCULI=71.250},{SCHEIBED=12.500},{SCUD=10.000},{SCHEIBEDHOE=1.600},{SCUDHOE=6.000},{WINKELABSHINTEN=30.000},{WINKELABS=105.600},{WINKELHOEHEHINT=55.000},{WINKELHINTENBR=480.000},{NUTABSHINTEN=90.000},{NUTHOEHEHINTEN=72.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
MAXSPAKRA1
最大夹紧力
[N/cm²]
POLTEI
磁极尺寸
ⁿ/ₐ
ANSCH
连接
ⁿ/ₐ
ANZKAN
通道数量
ⁿ/ₐ
NETSPA
电源电压
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0422076 MSC-PM62F ...
0422076
MSC-PM62F 200 x 100
200.0
100
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
15.0
85059029
SCHUNK-0422077 MSC-PM62F ...
0422077
MSC-PM62F 300 x 150
300.0
150
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
34.0
85059029
SCHUNK-0422078 MSC-PM62F ...
0422078
MSC-PM62F 400 x 200
400.0
200
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
35.0
85051990
SCHUNK-0422079 MSC-PM62F ...
0422079
MSC-PM62F 500 x 200
500.0
200
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
51.0
85051990
SCHUNK-0422080 MSC-PM62F ...
0422080
MSC-PM62F 600 x 200
600.0
200
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
61.0
85051990
SCHUNK-0422081 MSC-PM62F ...
0422081
MSC-PM62F 400 x 300
400.0
300
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
52.0
85059029
SCHUNK-0422082 MSC-PM62F ...
0422082
MSC-PM62F 500 x 300
500.0
300
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
64.0
SCHUNK-0422083 MSC-PM62F ...
0422083
MSC-PM62F 600 x 300
600.0
300
81
75
3 mm + 0.8 mm
4-PIN
1
400V/460V
91.0
85059029
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表