Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SAT-KSF3 - 安装了夹持设备的夹具塔
SCHUNK
工件夹持技术
夹具塔
安装了夹持设备的夹具塔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/aufspanntuerme/aufspanntuerme_mit_spannmittel/sat_ksf_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0471550 SAT-KSF3 100 12V 400 x 400},{IDNR=0471550},{TYP=SAT-KSF3 100 12V 400 x 400},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{KSF=0405260},{PPATH=sat_ksf_plus_asmsbl.prj},{EPIMID=43285},{PALGRO=400 x 400 mm},{EIGENMASSE=160.0},{CNSCTN=84662098}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
PALGRO
托盘尺寸
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0471550 SAT-KSF3 1...
0471550
SAT-KSF3 100 12V 400 x 40...
400 x 400 mm
160.0
84662098
SCHUNK-0471551 SAT-KSF3 1...
0471551
SAT-KSF3 100 12V 500 x 50...
500 x 500 mm
188.0
84662098
SCHUNK-0471555 SAT-KSF3 1...
0471555
SAT-KSF3 160 12V 500 x 50...
500 x 500 mm
355.0
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表