Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PZB-plus - 三指定心机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
定心机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/pzbplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305182 PZB-plus 125-1-AS,0000},{IDNR=0305182},{HMMS1=48.500},{HMMS2=48.500},{LANSMMSX=52.500},{LMMS=3.000},{LANSMMS=60.900},{LANSMMSY=40.900},{PARTSERVER=0.000},{POSX=40.000},{POSY=90.500},{TYPAS=1.000},{HUBBACKE=10.000},{WERKSTUECKGEW=13.0},{FLUIDVERBRAUCH=300.0},{NENNBESTRIEBSDR=6},{MITTELDURCHMESS=25.00},{HADS=100.100},{HMAX=10.000},{HAMAX=5.000},{D7=10.000},{SG=5.000},{LS=20.000},{ZG=5.000},{LZ=35.000},{DGS=5.000},{LGS=5.000},{DS=3.000},{LDS=5.000},{DZST=6.000},{LZST=24.000},{LANSMMSW=42.000},{TYP1=5.000},{TYP2=1.000},{TYP3=14.000},{TYP4=4.000},{TYP5=1.000},{TYPPZBPLUS=125.000},{TS=4.000},{TYP=PZB-plus 125-1-AS},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0},{ZH=0},{ADS=0},{HUBA=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEW
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBESTRIEBSDR
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
SCHLIESSZEITFED
闭合-/打开时间,带弹簧
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAU
重复精度
[mm]
MITTELDURCHMESS
中孔直径
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0305140 PZB-plus 5...
0305140
PZB-plus 50-1
2.500
340/360
-
0.26
1.7
10.5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
58
0.1
40
5/90
0.01
6.00
84799070
SCHUNK-0305142 PZB-plus 5...
0305142
PZB-plus 50-1-AS
2.500
460/-
120
0.36
1.7
15.0
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.080
54
0.1
40
5/90
0.01
6.00
84799070
SCHUNK-0305144 PZB-plus 5...
0305144
PZB-plus 50-1-IS
2.500
-/500
140
0.36
1.7
15.0
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.080
54
0.1
40
5/90
0.01
6.00
84799070
SCHUNK-0305150 PZB-plus 6...
0305150
PZB-plus 64-1
4.000
450/500
-
0.51
2.2
19.5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
72
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305152 PZB-plus 6...
0305152
PZB-plus 64-1-AS
4.000
540/-
90
0.63
2.2
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.080
68
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305154 PZB-plus 6...
0305154
PZB-plus 64-1-IS
4.000
-/600
100
0.63
2.2
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.080
68
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305151 PZB-plus 6...
0305151
PZB-plus 64-2
2.000
1000/1100
-
0.51
5.0
19.5
2/8
6
0.5/1
0.03/0.03
-
68
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305153 PZB-plus 6...
0305153
PZB-plus 64-2-AS
2.000
1180/-
180
0.63
5.0
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.02/0.04
0.080
64
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305155 PZB-plus 6...
0305155
PZB-plus 64-2-IS
2.000
-/1300
200
0.63
5.0
35.0
4/6.5
6
0.5/1
0.04/0.02
0.080
64
0.18
40
5/90
0.01
8.00
84799070
SCHUNK-0305160 PZB-plus 8...
0305160
PZB-plus 80-1
6.000
730/830
-
0.8
3.6
42.0
2/8
6
0.5/1
0.05/0.05
-
90
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305162 PZB-plus 8...
0305162
PZB-plus 80-1-AS
6.000
950/-
220
1.1
3.6
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.05
0.190
85
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305164 PZB-plus 8...
0305164
PZB-plus 80-1-IS
6.000
-/1030
200
1.1
3.6
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.04
0.190
85
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305161 PZB-plus 8...
0305161
PZB-plus 80-2
3.000
1200/1350
-
0.8
6.0
42.0
2/8
6
0.5/1
0.05/0.05
-
85
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305163 PZB-plus 8...
0305163
PZB-plus 80-2-AS
3.000
1560/-
360
1.1
6.0
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.05
0.190
80
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305165 PZB-plus 8...
0305165
PZB-plus 80-2-IS
3.000
-/1750
400
1.1
6.0
75.0
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.04
0.190
80
0.35
40
5/90
0.01
15.00
84799070
SCHUNK-0305170 PZB-plus 1...
0305170
PZB-plus 100-1
8.000
1600/1700
-
1.5
8.0
92.0
2/8
6
0.5/1
0.1/0.1
-
110
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305172 PZB-plus 1...
0305172
PZB-plus 100-1-AS
8.000
2100/-
500
2.3
8.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.1/0.2
0.250
105
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305174 PZB-plus 1...
0305174
PZB-plus 100-1-IS
8.000
-/2380
680
2.3
8.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.2/0.1
0.250
105
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305171 PZB-plus 1...
0305171
PZB-plus 100-2
4.000
3150/3400
-
1.5
15.0
92.0
2/8
6
0.5/1
0.1/0.1
-
105
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305173 PZB-plus 1...
0305173
PZB-plus 100-2-AS
4.000
4050/-
900
2.3
15.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.1/0.2
0.250
100
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305175 PZB-plus 1...
0305175
PZB-plus 100-2-IS
4.000
-/4900
1500
2.3
15.0
185.0
4/6.5
6
0.5/1
0.2/0.1
0.250
100
0.6
40
5/90
0.01
20.00
84799070
SCHUNK-0305180 PZB-plus 1...
0305180
PZB-plus 125-1
10.000
2700/3000
-
2.5
13.0
65.0
2/8
6
0.5/1
0.2/0.2
-
130
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
SCHUNK-0305182 PZB-plus 1...
0305182
PZB-plus 125-1-AS
10.000
3350/-
650
4.0
13.0
300.0
4/6.5
6
0.5/1
0.17/0.35
0.400
120
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
SCHUNK-0305184 PZB-plus 1...
0305184
PZB-plus 125-1-IS
10.000
-/3750
750
4.0
13.0
300.0
4/6.5
6
0.5/1
0.35/0.17
0.400
120
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
SCHUNK-0305181 PZB-plus 1...
0305181
PZB-plus 125-2
5.000
5050/5700
-
2.5
25.0
65.0
2/8
6
0.5/1
0.2/0.2
-
120
1.1
40
5/90
0.01
25.00
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表