Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
V - 传感器分配器
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/v.prj},{NB=SCHUNK-0301746 V4-M8},{IDNR=0301746},{TYP=V4-M8},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{TYP1=3.000},{PARTSERVER=1.000},{ANSCHLUSSBUCHSE=M8},{KABELLAENGE=5.000},{KABELDURCHMESSE=7.0},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=30},{MAXSPANNUNG=10},{MAXSTROM=2},{MAXSTROMGESAMT=2},{MINUMGEBUNGSTEM=MIN},{MAXUMGEBUNGSTEM=MIN},{EPLANXX=https://eplandata.de/portal/portal.php?action=part-viewc&edpp=1.0&ev=1.9.11&lang=de_DE&clang=de_DE&mf=SNK&lastmpg=.&mcat=_eplan&tab=c&mcatsel=SNK},{EDZ=snk.0301746},{CNSCTN=85444290},{EPIMID=3534}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSBUCHSE
连接插座
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
电缆长度
[m]
KABELDURCHMESSE
电缆直径
[mm]
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
MINSPANNUNG
最小¬电压
[V]
MAXSPANNUNG
最大电压
[V]
MAXSTROM
每根线的最大电流
[A]
MAXSTROMGESAMT
最大总电流
[A]
MINUMGEBUNGSTEM
最低环境温度
[°C]
MAXUMGEBUNGSTEM
最高环境温度
[°C]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0301380 V2-M8-4P-2...
0301380
V2-M8-4P-2XM8-3P
M8
0.037
30
2
4
-25
80
85444290
SCHUNK-0301775 V2-M8
0301775
V2-M8
M8
3.000
4.5
24
10
30
2
2
-5
70
85444290
SCHUNK-0301776 V2-M12
0301776
V2-M12
M12
3.000
4.5
24
10
30
2
2
-5
70
85444290
SCHUNK-0301661 V4-M5
0301661
V4-M5
M5
5.000
5.0
24
30
10
2
2
85444290
SCHUNK-0301746 V4-M8
0301746
V4-M8
M8
5.000
7.0
24
30
10
2
2
85444290
SCHUNK-0301755 V4-M8-M12 ...
0301755
V4-M8-M12 PRH
M8
5.000
7.0
24
30
10
2
2
85444290
SCHUNK-0301747 V4-M12
0301747
V4-M12
M12
5.000
8.4
24
30
10
2
2
85444290
SCHUNK-0301662 V8-M5
0301662
V8-M5
M5
5.000
6.5
24
10
30
2
2
84812090
SCHUNK-0301751 V8-M8
0301751
V8-M8
M8
5.000
9.5
24
10
30
2
2
85444290
SCHUNK-0301752 V8-M12
0301752
V8-M12
M12
5.000
9.5
24
10
30
2
2
85444290
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表