Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SRUplus mit EDF - 旋转单元 - 通用旋转单元
SCHUNK
自动化技术
旋转模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/sruplus_edf_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0362054 SRU-plus 35-W-180-90-4-M8, 00},{IDNR=0362054},{IPZ=81.10},{TYP2=21.000},{PARTSERVER=0.000},{HFLAMDF=21.000},{SWMAX=183.000},{NHS=60.125},{HVERT=60.125},{TYP1=4.000},{TYP3=0.000},{TYP4=1.000},{DREHWINKEL=180},{ENDLAGENEINSTELL=90},{DREHMOMENT=13.400},{SCHUTZART=67},{EIGENMASSE=3.800},{FLUIDVERBRAUCH=216},{NENNBETRIEBSDRUC=6},{WIEDERHOLGENAUIG=0.050},{REINRAUMKLASSE=5},{ANZAHLFLUIDDURCH=4},{DRUCKFLUIDDURCH=8},{ANZAHLADERN=10},{MAXSPANNUNG=24},{TYP=SRU-plus 35-W-180-90-4-M8},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{ENDLAGENDAEMPFUN=Feder-Elastomer},{BETRIEBSDRUCK=4/8},{ANSCHLUSSSCHLAUC=6 x 3.9 x 1.05},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
ENDLAGENDAEMPFUN
终端终点位置阻尼
ⁿ/ₐ
DREHWINKEL
旋转角度
[°]
ENDLAGENEINSTELL
端位置调整
[°]
DREHMOMENT
扭矩
[Nm]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
流体消耗量(2×额定角度)
[cm³]
NENNBETRIEBSDRUC
额定工作压力
[bar]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
ANSCHLUSSSCHLAUC
连接软管直径
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
[°]
REINRAUMKLASSE
洁净室等级 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
ANZAHLFLUIDDURCH
流体通道数量
ⁿ/ₐ
DRUCKFLUIDDURCH
流体通道的最大压力
[bar]
ANZAHLANSCHLUESS
输出端电气连接线的数量/规格
ⁿ/ₐ
ANZAHLADERN
线缆数量
ⁿ/ₐ
MAXSPANNUNG
最大电压
[V]
MAXSTROMADER
每根线/总线的最大电流
[A]
MITTELSTELLUNG
中间位置
ⁿ/ₐ
MITTELSTELLUNGSE
中间位置调整角度
[°]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0361404 SRU-plus 2...
0361404
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8
弹簧弹性体
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361424 SRU-plus 2...
0361424
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8
弹簧弹性体
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361454 SRU-plus 2...
0361454
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8
弹簧弹性体
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361304 SRU-plus 2...
0361304
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8
减振器 - 弹性体
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361324 SRU-plus 2...
0361324
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8
减振器 - 弹性体
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361354 SRU-plus 2...
0361354
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8
减振器 - 弹性体
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361334 SRU-plus 2...
0361334
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M...
减振器 - 弹性体
180
3
3.000
67
2.400
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (气动)
3
84799070
SCHUNK-0361344 SRU-plus 2...
0361344
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-...
减振器 - 弹性体
180
3
3.000
67
2.610
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x VM (锁定)
3
84799070
SCHUNK-0361364 SRU-plus 2...
0361364
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-...
减振器 - 弹性体
180
90
3.000
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (气动)
3
84799070
SCHUNK-0361407 SRU-plus 2...
0361407
SRU-plus 20-W-90-3-4-M8-A...
弹簧弹性体
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361427 SRU-plus 2...
0361427
SRU-plus 20-W-180-3-4-M8-...
弹簧弹性体
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361457 SRU-plus 2...
0361457
SRU-plus 20-W-180-90-4-M8...
弹簧弹性体
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361307 SRU-plus 2...
0361307
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-A...
减振器 - 弹性体
90
3
3.000
67
2.050
36
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361327 SRU-plus 2...
0361327
SRU-plus 20-S-180-3-4-M8-...
减振器 - 弹性体
180
3
3.000
67
2.050
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361357 SRU-plus 2...
0361357
SRU-plus 20-S-180-90-4-M8...
减振器 - 弹性体
180
90
3.000
67
2.090
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361337 SRU-plus 2...
0361337
SRU-plus 20-S-180-3-M-4-M...
减振器 - 弹性体
180
3
3.000
67
2.400
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (气动)
3
84799070
SCHUNK-0361347 SRU-plus 2...
0361347
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-...
减振器 - 弹性体
180
3
3.000
67
2.610
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x VM (锁定)
3
84799070
SCHUNK-0361367 SRU-plus 2...
0361367
SRU-plus 20-S-180-90-M-4-...
减振器 - 弹性体
180
90
3.000
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (气动)
3
84799070
SCHUNK-0361604 SRU-plus 2...
0361604
SRU-plus 25-W-90-3-4-M8
弹簧弹性体
90
3
4.600
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361624 SRU-plus 2...
0361624
SRU-plus 25-W-180-3-4-M8
弹簧弹性体
180
3
4.600
67
2.450
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361654 SRU-plus 2...
0361654
SRU-plus 25-W-180-90-4-M8
弹簧弹性体
180
90
4.600
67
2.500
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361704 SRU-plus 2...
0361704
SRU-plus 25-H-90-3-4-M8
液压减震器
90
3
4.600
67
2.450
60
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361724 SRU-plus 2...
0361724
SRU-plus 25-H-180-3-4-M8
液压减震器
180
3
4.600
67
2.450
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361754 SRU-plus 2...
0361754
SRU-plus 25-H-180-90-4-M8
液压减震器
180
90
4.600
67
2.500
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
-
-
84799070
SCHUNK-0361634 SRU-plus 2...
0361634
SRU-plus 25-W-180-3-M-4-M...
弹簧弹性体
180
3
4.600
67
3.050
88
6
4/8
6 x 3.9 x 1.05
5/60
0.050
5
4
8
6/M8
10
24
1/1
1 x M (气动)
3
84799070
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表