Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
CLM - 紧凑滑块
SCHUNK
自动化技术
线性模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/linearmodule/clm_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0314505 CLM 50-H100-ASP, 00010000},{IDNR=0314505},{TYP1=4.000},{NENNHUB=100.000},{TYPNI=0.000},{TYPIN=6.000},{CLMKOMBIX=181.000},{CLMKOMBIZ=17.000},{MODELL1=0.000},{POSVWX=17.000},{POSVWY=193.500},{POSVWZ=45.000},{TYP2=16.000},{ASP=0.000},{TYPFEIN=0.000},{L1=110.000},{POSAPLX=17.000},{POSAPLY=0.000},{POSAPLE=0.000},{POSSE=2.800},{POSSES02=2.600},{POSS01X=17.000},{POSS01Y=6.000},{POSSTI01X=0.000},{POSSTI01Y=6.000},{POSS02X=-17.000},{POSS02Y=26.000},{POSSTI02X=0.000},{POSSTI02Y=0.000},{POSS03X=17.000},{POSS03Y=6.000},{POSS04X=0.000},{POSS04Y=0.000},{POSLMZLY=39.000},{YNS=11.500},{YNS2=11.600},{XNS=123.200},{SCHLITTENPOS=0},{LMAS=0},{NHS=0},{FEINEINSTELLSTA=0},{FEINEINSTELLKOL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
BERHUB
計算 行程
ⁿ/ₐ
MAXHUB
行程
[mm]
KRAFTAUSFAHREN
伸出力
[N]
KRAFTEINFAHREN
缩回力
[N]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
KOLBENDURCHMESS
活塞直径
[mm]
STANGENDURCHMES
杆直径
[mm]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
FLUIDVERBRAUCH
液体消耗量/10 mm 行程
[cm^3]
GESAMTLAENGE
总长度
[mm]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
EIGENMASSE
重量
[kg]
ANTRIEBSKONZEPT
传动概念
ⁿ/ₐ
LAENGEL
长度 L
[mm]
HUBVERLUST
额定行程的行程损失(杆侧)
[mm]
STATISCHEHALTEK
静态夹紧力
[Ns]
AXIALSPIELKLEM
夹持的最大轴向间隙
[mm]
LOESEDRUCK
最小释放压力
[bar]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0314000 CLM 08-H01...
0314000
CLM 08-H014
14.000
14
30
25
0.040
8
3
3/8
6
0.500
61.500
40
5/60
0.070
气缸活塞杆
12.300
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314001 CLM 08-H02...
0314001
CLM 08-H028
28.000
28
30
25
0.040
8
3
3/8
6
0.500
78.500
40
5/60
0.086
气缸活塞杆
12.300
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314002 CLM 08-H04...
0314002
CLM 08-H042
48.000
48
30
25
0.040
8
3
3/8
6
0.500
95.500
40
5/60
0.103
气缸活塞杆
12.300
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314005 CLM 10-H02...
0314005
CLM 10-H020
20.000
20
47
39
0.010
10
4
3/8
6
0.780
75.000
40
5/60
0.135
气缸活塞杆
17.100
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314006 CLM 10-H03...
0314006
CLM 10-H034
34.000
34
47
39
0.010
10
4
3/8
6
0.780
95.000
40
5/60
0.165
气缸活塞杆
17.100
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314007 CLM 10-H04...
0314007
CLM 10-H048
48.000
48
47
39
0.010
10
4
3/8
6
0.780
115.000
40
5/60
0.195
气缸活塞杆
17.100
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314035 CLM 25-H02...
0314035
CLM 25-H025
25.000
25
67
50
0.010
12
6
3/8
6
1.130
105.000
40
5/60
0.440
气缸活塞杆
23.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314036 CLM 25-H04...
0314036
CLM 25-H042
42.000
42
67
50
0.010
12
6
3/8
6
1.130
130.000
40
5/60
0.520
气缸活塞杆
23.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314037 CLM 25-H05...
0314037
CLM 25-H059
59.000
59
67
50
0.010
12
6
3/8
6
1.130
155.000
40
5/60
0.600
气缸活塞杆
23.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314038 CLM 50-H02...
0314038
CLM 50-H025
25.000
25
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
116.000
40
5/60
0.760
气缸活塞杆
34.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314039 CLM 50-H05...
0314039
CLM 50-H050
50.000
50
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
156.000
40
5/60
0.980
气缸活塞杆
34.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314439 CLM 50-H05...
0314439
CLM 50-H050-ASP
50.000
50
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
156.000
40
5/60
1.010
气缸活塞杆
34.000
10
180
0.2
3
84289090
SCHUNK-0314040 CLM 50-H07...
0314040
CLM 50-H075
75.000
75
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
191.000
40
5/60
1.160
气缸活塞杆
34.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314440 CLM 50-H07...
0314440
CLM 50-H075-ASP
75.000
75
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
191.000
40
5/60
1.190
气缸活塞杆
34.000
10
180
0.2
3
84289090
SCHUNK-0314502 CLM 50-H10...
0314502
CLM 50-H100
100.000
100
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
231.000
40
5/60
1.360
气缸活塞杆
34.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314505 CLM 50-H10...
0314505
CLM 50-H100-ASP
100.000
100
120
103
0.020
16
6
3/8
6
2.000
231.000
40
5/60
1.390
气缸活塞杆
34.000
10
180
0.2
3
84289090
SCHUNK-0314041 CLM 100-H0...
0314041
CLM 100-H025
25.000
25
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
129.000
40
5/60
1.450
气缸活塞杆
44.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314042 CLM 100-H0...
0314042
CLM 100-H050
50.000
50
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
167.000
40
5/60
1.750
气缸活塞杆
44.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314442 CLM 100-H0...
0314442
CLM 100-H050-ASP
50.000
50
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
167.000
40
5/60
1.820
气缸活塞杆
44.000
12
350
0.25
3
84289090
SCHUNK-0314043 CLM 100-H0...
0314043
CLM 100-H075
75.000
75
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
204.000
40
5/60
2.100
气缸活塞杆
44.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314443 CLM 100-H0...
0314443
CLM 100-H075-ASP
75.000
75
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
204.000
40
5/60
2.170
气缸活塞杆
44.000
12
350
0.25
3
84289090
SCHUNK-0314044 CLM 100-H1...
0314044
CLM 100-H100
100.000
100
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
242.000
40
5/60
2.400
气缸活塞杆
44.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314444 CLM 100-H1...
0314444
CLM 100-H100-ASP
100.000
100
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
242.000
40
5/60
2.470
气缸活塞杆
44.000
12
350
0.25
3
84289090
SCHUNK-0314503 CLM 100-H1...
0314503
CLM 100-H125
125.000
125
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
317.000
40
5/60
3.000
气缸活塞杆
44.000
-
-
-
-
84289090
SCHUNK-0314506 CLM 100-H1...
0314506
CLM 100-H125-ASP
125.000
125
294
247
0.020
25
10
3/8
6
4.900
317.000
40
5/60
3.070
气缸活塞杆
44.000
12
350
0.25
3
84289090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表