Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
FUS - 补偿 - 插入装置
SCHUNK
自动化技术
补偿单元
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/fus.prj},{NB=SCHUNK-0320529 FUS-211C},{IDNR=0320529},{ZZ=2.000},{CTR=4.000},{L1=12.200},{L2=9.700},{L3=9.700},{L4=12.200},{L5=65.000},{L6=10.000},{L7=5.300},{L8=2.200},{L9=4.000},{L10=4.000},{L11=31.000},{L11A=24.000},{L12=30.000},{L12A=28.000},{L13=25.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L170=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{L22=19.000},{L23=19.500},{L24=20.000},{D1=5.000},{D2=100.000},{D3=88.000},{D4=13.000},{D5=8.000},{D6=9.000},{D7=5.000},{D8=0.000},{D13=0.000},{D9=13.000},{D10=6.300},{D11=3.800},{D12=80.000},{D14=0.000},{D15=0.000},{W1=30.000},{W2=20.000},{W3=40.000},{W4=30.000},{W5=4.000},{T1=2.200},{T2=0.000},{T3=0.000},{M1=0.000},{D80=3.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product to be discontinued on 2025年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
AUSGLEICHSWEG
Compensation path pull / pressure
[mm]
AUSGLEICHSWEGXY
XY 补偿
[mm]
WINKELAUSGLEICH
角度补偿
[°]
ROTAAUSGLEICHWIN
旋转补偿角
[°]
STEIFIGKEITZUGDR
Rigidity pull / pressure
[N/mm]
STEIFIGKEITVERSC
刚性变化
[N/mm]
ABSTANDAUSGLEICH
补偿中心间隙
[N]
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
[°C]
KRAFTFXVERT
最大力 Fx/Fy 立式安装
[N]
KRAFTFX
最大力 Fx/Fy 卧式安装
[N]
KRAFTFZ
最大力 Fz
[N]
KRAFTFD
最大力 Fd
[N]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0320280 FUS-001-30
0320280
FUS-001-30
0.400
±1.7
1.000
4.500
385
7.500
23
0.050
0.050
5/6
5/60
-
3.000
9
160
84799070
SCHUNK-0320518 FUS-001
0320518
FUS-001
-
±1.7
1.000
4.500
-
1.700
23
0.050
0.180
5/6
5/60
22
6.700
22
360
84799070
SCHUNK-0320519 FUS-111B
0320519
FUS-111B
-
±2.2
1.100
5.000
-
11.000
120
-
0.310
5/6
5/60
45
8.900
44
1300
84799070
SCHUNK-0320522 FUS-112B
0320522
FUS-112B
-
±2.2
1.100
5.000
-
7.000
69
-
0.310
5/6
5/60
45
8.900
44
530
84799070
SCHUNK-0320525 FUS-113B
0320525
FUS-113B
-
±2.2
1.100
5.000
-
27.000
61
-
0.310
5/6
5/60
80
27.000
80
1300
84799070
SCHUNK-0320527 FUS-211A
0320527
FUS-211A
-
±2.2
1.100
4.000
-
11.000
140
-
0.500
5/6
5/60
53
8.900
53
1300
84799070
SCHUNK-0320528 FUS-211B
0320528
FUS-211B
-
±2.2
1.100
4.000
-
11.000
150
-
0.500
5/6
5/60
53
8.900
53
1400
84799070
SCHUNK-0320529 FUS-211C
0320529
FUS-211C
-
±2.2
1.100
4.000
-
23.000
150
-
0.500
5/6
5/60
107
18.000
110
2700
84799070
SCHUNK-0320530 FUS-212A
0320530
FUS-212A
-
±2.2
1.100
4.000
-
7.000
81
-
0.500
5/6
5/60
62
8.900
62
620
84799070
SCHUNK-0320531 FUS-212B
0320531
FUS-212B
-
±2.2
1.100
4.000
-
7.000
91
-
0.500
5/6
5/60
62
8.900
62
710
84799070
SCHUNK-0320532 FUS-212C
0320532
FUS-212C
-
±2.2
1.100
4.000
-
14.000
86
-
0.500
5/6
5/60
125
18.000
120
1300
84799070
SCHUNK-0320533 FUS-213A
0320533
FUS-213A
-
±2.2
1.100
4.000
-
26.000
74
-
0.500
5/6
5/60
98
27.000
98
1360
84799070
SCHUNK-0320534 FUS-213B
0320534
FUS-213B
-
±2.2
1.100
4.000
-
26.000
82
-
0.500
5/6
5/60
98
27.000
98
1400
84799070
SCHUNK-0320535 FUS-213C
0320535
FUS-213C
-
±2.2
1.100
4.000
-
52.000
79
-
0.500
5/6
5/60
196
54.000
196
2770
90318080
SCHUNK-0320338 FUS-413C
0320338
FUS-413C
1.3
±2.2
1.100
2.500
6300
60.000
225
0.01
1.600
5/6
5/60
196
27.000
200
2750
84799070
SCHUNK-0320339 FUS-413D
0320339
FUS-413D
1.3
±2.2
1.100
2.500
12600
120.000
225
0.01
1.800
5/6
5/60
391
54.000
395
5490
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表