目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
PFSB - 止回组件-底部安装型
上隆SAMLO
定位零件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/positioning_components/pfsb.prj},{NB=PFSB-T7-L},{TYPECODE=PFSB},{T=7},{SL=L},{W=12},{A=22.5},{L=30},{H=29.0},{C=3},{G=2.5},{J=5.0},{P=20},{M=M5},{K=6},{S1=3},{S2=5},{X=1.2},{Y=1.8},{Z=15.0},{CATALOG=pfsb.jpg},{MX=5},{H1=13},{H2=32.65},{P1=7.50},{PD=6.00},{PH=18},{BSL=23.500},{SD=4.800},{CC=0.500},{PPATH=pfsb/assmblies/pfsb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
PFSB-T7-L
PFSB
7
12
22.5
30
29.0
3
2.5
5.0
20
M5
6
3
5
1.2
1.8
15.0
PFSB-T10-L
PFSB
10
19
31.0
40
38.0
5
2.5
7.5
25
M6
9
3
5
2.0
3.3
17.0
PFSB-T14-L
PFSB
14
25
43.0
55
55.5
7
2.5
10.0
35
M8
12
5
10
2.0
3.4
32.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表