目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CKH/CKHL - 双轴型精密滑台气缸
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/ckh.prj},{NB=CKH-A16-S30(0)},{A=16},{S=30},{D1=12},{D2=50},{H=48},{NA=4},{NB1=4},{NC=2},{R1=0.0},{R2=48.0},{R3=87.0},{R4=99},{W1=19},{W2=48},{W3=0},{W4=0},{W5=0},{X1=19},{X2=48},{B1=3.0},{B2=11.0},{B3=5.5},{B4=11.0},{C=11.0},{F1=58},{F2=24},{F3=3.5},{F4=49},{G=21},{J1=5.0},{J2=6},{K=5},{L1=28},{L2=24.5},{L3=5.5},{L4=11.0},{P1=14.0},{P2=6.5},{P3=29},{P4=0.3},{T1=37},{T2=5.5},{T3=33.7},{V1=10},{V2=21.0},{V3=10.0},{Y1=5},{Y2=5.0},{Y3=6},{Y4=1.0},{Y5=24},{Z1=9.5},{Z2=5.1},{Z3=21.0},{Z4=9.0},{M1X=5.0},{M1H=8.0},{M2X=5.0},{M3X=5.0},{M3H=6.0},{M4X=5.0},{M4H=7.0},{M5X=6.0},{M5H=10.0},{M6X=5.0},{M6H=6.5},{M7X=6.0},{M7H=12.0},{BH=MIN},{M1=M5深8},{M2=M5},{M3=M5深6},{M4=M5深7},{M5=M6深10},{TYPECODE=CKH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
A
缸径
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
NA
ⁿ/ₐ
NB1
ⁿ/ₐ
NC
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
R2
ⁿ/ₐ
R3
ⁿ/ₐ
R4
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
W5
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
B4
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
F3
ⁿ/ₐ
F4
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
J1
ⁿ/ₐ
J2
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M3
ⁿ/ₐ
M4
ⁿ/ₐ
M5
ⁿ/ₐ
M6
ⁿ/ₐ
M7
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
P4
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
V2
ⁿ/ₐ
V3
ⁿ/ₐ
Y1
ⁿ/ₐ
Y2
ⁿ/ₐ
Y3
ⁿ/ₐ
Y4
ⁿ/ₐ
Y5
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
Z2
ⁿ/ₐ
Z3
ⁿ/ₐ
Z4
ⁿ/ₐ
CKH-A6-S10(0)
6
10
9
17
22
4
4
2
0.0
21.5
41.5
48
6
23
0
0
0
13
16
2.0
6.0
3.5
5.5
5.5
31
14
1.5
27
11
2.5
4
3
15
12.0
3.0
5.5
M2.5深3
M5
M3深4
M2.5深3.5
M3深5
M2.5深2.5
M4深8
9.0
4.0
20
0.3
20
3.5
18.2
5
12.5
6.5
3
2.5
4
1.0
12
6.5
3.2
10.5
5.5
CKH-A6-S20(0)
6
20
9
27
25
4
4
2
0.0
31.5
51.5
58
13
26
0
0
0
13
26
2.0
6.0
3.5
5.5
5.5
31
14
1.5
27
11
2.5
4
3
15
12.0
3.0
5.5
M2.5深3
M5
M3深4
M2.5深3.5
M3深5
M2.5深2.5
M4深8
9.0
4.0
20
0.3
20
3.5
18.2
5
12.5
6.5
3
2.5
4
1.0
12
6.5
3.2
10.5
5.5
CKH-A6-S30(0)
6
30
9
37
21
6
4
3
0.0
41.5
61.5
68
13
16
20
0
0
29
20
2.0
6.0
3.5
5.5
5.5
31
14
1.5
27
11
2.5
4
3
15
12.0
3.0
5.5
M2.5深3
M5
M3深4
M2.5深3.5
M3深5
M2.5深2.5
M4深8
9.0
4.0
20
0.3
20
3.5
18.2
5
12.5
6.5
3
2.5
4
1.0
12
6.5
3.2
10.5
5.5
CKH-A6-S40(0)
6
40
16
48
26
6
4
3
0.0
51.5
79.5
86
11
28
28
0
0
39
28
2.0
6.0
3.5
5.5
5.5
31
14
1.5
27
11
2.5
4
3
15
12.0
3.0
5.5
M2.5深3
M5
M3深4
M2.5深3.5
M3深5
M2.5深2.5
M4深8
9.0
4.0
20
0.3
20
3.5
18.2
5
12.5
6.5
3
2.5
4
1.0
12
6.5
3.2
10.5
5.5
CKH-A6-S50(0)
6
50
9
65
27
6
4
3
0.0
61.5
89.5
96
21
28
28
0
0
49
28
2.0
6.0
3.5
5.5
5.5
31
14
1.5
27
11
2.5
4
3
15
12.0
3.0
5.5
M2.5深3
M5
M3深4
M2.5深3.5
M3深5
M2.5深2.5
M4深8
9.0
4.0
20
0.3
20
3.5
18.2
5
12.5
6.5
3
2.5
4
1.0
12
6.5
3.2
10.5
5.5
CKH-A8-S10(0)
8
10
11
17
25
4
4
2
0.0
23.5
45.5
53
7
25
0
0
0
13
19
2.0
7.0
4.0
6.5
6.5
36
16
1.0
32
12
3.0
4
3
17
15.0
3.5
6.5
M3深4
M5
M3深5
M3深4
M4深6
M3深3.5
M4深8
10.0
5.0
24
0.3
23
4.0
21.2
6
14.6
7.0
3
3.0
4
1.0
14
6.5
3.2
12.5
5.7
CKH-A8-S20(0)
8
20
10
28
25
4
4
2
0.0
33.5
55.5
63
14
28
0
0
0
14
28
2.0
7.0
4.0
6.5
6.5
36
16
1.0
32
12
3.0
4
3
17
15.0
3.5
6.5
M3深4
M5
M3深5
M3深4
M4深6
M3深3.5
M4深8
10.0
5.0
24
0.3
23
4.0
21.2
6
14.6
7.0
3
3.0
4
1.0
14
6.5
3.2
12.5
5.7
CKH-A8-S30(0)
8
30
12
40
26
6
4
3
0.0
43.5
69.5
77
6
23
27
0
0
29
27
2.0
7.0
4.0
6.5
6.5
36
16
1.0
32
12
3.0
4
3
17
15.0
3.5
6.5
M3深4
M5
M3深5
M3深4
M4深6
M3深3.5
M4深8
10.0
5.0
24
0.3
23
4.0
21.2
6
14.6
7.0
3
3.0
4
1.0
14
6.5
3.2
12.5
5.7
CKH-A8-S40(0)
8
40
14
52
32
6
4
3
0.0
53.5
83.5
91
8
31
31
0
0
39
31
2.0
7.0
4.0
6.5
6.5
36
16
1.0
32
12
3.0
4
3
17
15.0
3.5
6.5
M3深4
M5
M3深5
M3深4
M4深6
M3深3.5
M4深8
10.0
5.0
24
0.3
23
4.0
21.2
6
14.6
7.0
3
3.0
4
1.0
14
6.5
3.2
12.5
5.7
CKH-A8-S50(0)
8
50
13
78
46
6
8
4
82.5
63.5
108.5
116
8
29
29
29
0
37
58
2.0
7.0
4.0
6.5
6.5
36
16
1.0
32
12
3.0
4
3
17
15.0
3.5
6.5
M3深4
M5
M3深5
M3深4
M4深6
M3深3.5
M4深8
10.0
5.0
24
0.3
23
4.0
21.2
6
14.6
7.0
3
3.0
4
1.0
14
6.5
3.2
12.5
5.7
CKH-A8-S75(0)
8
75
12
105
50
6
8
4
112.5
88.5
134.5
142
31
30
30
30
0
61
60
2.0
7.0
4.0
6.5
6.5
36
16
1.0
32
12
3.0
4
3
17
15.0
3.5
6.5
M3深4
M5
M3深5
M3深4
M4深6
M3深3.5
M4深8
10.0
5.0
24
0.3
23
4.0
21.2
6
14.6
7.0
3
3.0
4
1.0
14
6.5
3.2
12.5
5.7
CKH-A12-S20(0)
12
20
12
34
28
4
4
2
0.0
36.5
66.0
76
18
32
0
0
0
18
32
2.0
9.5
5.0
8.0
8.5
46
20
2.5
39
16
4.0
5
4
22
20.0
4.5
8.0
M4深6
M5
M4深5
M4深6
M5深8
M4深4
M5深10
13.0
5.0
29
0.3
30
4.8
27.2
8
18.5
8.5
4
4.0
5
1.0
19
8.5
4.2
16.0
8.0
CKH-A12-S30(0)
12
30
14
42
38
4
4
2
0.0
46.5
76.0
86
20
40
0
0
0
20
40
2.0
9.5
5.0
8.0
8.5
46
20
2.5
39
16
4.0
5
4
22
20.0
4.5
8.0
M4深6
M5
M4深5
M4深6
M5深8
M4深4
M5深10
13.0
5.0
29
0.3
30
4.8
27.2
8
18.5
8.5
4
4.0
5
1.0
19
8.5
4.2
16.0
8.0
CKH-A12-S40(0)
12
40
15
58
34
6
4
3
0.0
56.5
93.0
103
9
29
39
0
0
38
39
2.0
9.5
5.0
8.0
8.5
46
20
2.5
39
16
4.0
5
4
22
20.0
4.5
8.0
M4深6
M5
M4深5
M4深6
M5深8
M4深4
M5深10
13.0
5.0
29
0.3
30
4.8
27.2
8
18.5
8.5
4
4.0
5
1.0
19
8.5
4.2
16.0
8.0
CKH-A12-S50(0)
12
50
13
70
34
6
4
3
0.0
66.5
103.0
113
9
39
39
0
0
48
39
2.0
9.5
5.0
8.0
8.5
46
20
2.5
39
16
4.0
5
4
22
20.0
4.5
8.0
M4深6
M5
M4深5
M4深6
M5深8
M4深4
M5深10
13.0
5.0
29
0.3
30
4.8
27.2
8
18.5
8.5
4
4.0
5
1.0
19
8.5
4.2
16.0
8.0
CKH-A12-S75(0)
12
75
17
110
36
8
8
4
117.5
91.5
147.0
157
23
36
36
36
0
59
72
2.0
9.5
5.0
8.0
8.5
46
20
2.5
39
16
4.0
5
4
22
20.0
4.5
8.0
M4深6
M5
M4深5
M4深6
M5深8
M4深4
M5深10
13.0
5.0
29
0.3
30
4.8
27.2
8
18.5
8.5
4
4.0
5
1.0
19
8.5
4.2
16.0
8.0
CKH-A12-S100(0)
12
100
17
135
36
10
8
5
142.5
116.5
172.0
182
12
36
36
36
36
84
72
2.0
9.5
5.0
8.0
8.5
46
20
2.5
39
16
4.0
5
4
22
20.0
4.5
8.0
M4深6
M5
M4深5
M4深6
M5深8
M4深4
M5深10
13.0
5.0
29
0.3
30
4.8
27.2
8
18.5
8.5
4
4.0
5
1.0
19
8.5
4.2
16.0
8.0
CKH-A16-S20(0)
16
20
12
40
38
4
4
2
0.0
38.0
77.0
89
18
39
0
0
0
18
39
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A16-S30(0)
16
30
12
50
48
4
4
2
0.0
48.0
87.0
99
19
48
0
0
0
19
48
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A16-S40(0)
16
40
12
60
58
4
4
2
0.0
58.0
97.0
109
19
58
0
0
0
19
58
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A16-S50(0)
16
50
20
68
40
6
8
3
91.0
68.0
113.0
125
13
35
45
0
0
48
45
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A16-S75(0)
16
75
15
105
46
6
8
3
123.0
93.0
145.0
157
21
52
52
0
0
73
52
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A16-S100(0)
16
100
18
145
44
8
8
4
166.0
118.0
188.0
200
36
44
44
44
0
80
88
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A16-S125(0)
16
125
23
165
44
10
8
5
191.0
143.0
213.0
225
17
44
44
44
44
105
88
3.0
11.0
5.5
11.0
11.0
58
24
3.5
49
21
5.0
6
5
28
24.5
5.5
11.0
M5深8
M5
M5深6
M5深7
M6深10
M5深6.5
M6深12
14.0
6.5
29
0.3
37
5.5
33.7
10
21.0
10.0
5
5.0
6
1.0
24
9.5
5.1
21.0
9.0
CKH-A20-S30(0)
20
30
16
46
48
4
4
2
0.0
51.0
92.5
108
22
46
0
0
0
18
50
2.5
13.0
6.5
13.5
14.0
70
30
3.0
60
27
5.0
6
5
33
31.0
6.0
15.0
M6深7
PT1/8
M5深8
M5深8
M6深13
M6深6
M6深12
18.0
7.0
35
0.5
46
6.5
41.5
13
25.0
12.0
5
5.0
6
1.5
29
9.5
5.1
26.0
10.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表