目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CFX - 气动手指-平行型
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/cfx.prj},{NB=CFX-16(Opened)},{TYPECODE=CFX},{A=16},{FP=Opened},{OCS=6},{B1=42.5},{B2=7.5},{C=M4},{D=15},{E=67.3},{F=38},{G=5},{H=24.5},{I=24},{J1=11.0},{J2=6.5},{J3=3},{J4=3},{K1=22},{K2=15},{L=23.6},{M=17},{N=30.6},{O=7.5},{P=19.0},{Q=13.0},{R=16.0},{S=30.0},{T1=8.0},{T2=4.5},{T3=8},{T4=2.0},{U=M3},{V=8},{W=4.0},{X=7.0},{Y=M4},{Z=M5},{OP=20.9},{CL=14.9},{MASS=115},{CATALOG=cfx.jpg},{CX=4.000},{UX=3.000},{YX=4.000},{ZX=5.000},{GW=38.000},{FH=4.000},{FW=10.000},{BH=9.700},{BW=8.500},{PPATH=cfx/assmblies/cfx_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
缸径
ⁿ/ₐ
OCS
开闭行程
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J1
ⁿ/ₐ
J2
ⁿ/ₐ
J3
ⁿ/ₐ
J4
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
OP
ⁿ/ₐ
CL
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
CFX-6(Opened)
CFX
6
4
30.8
8.0
M3
11
53.0
20
4
25.5
12
0.0
0.0
0
0
0
0
10.0
7
20.0
5.5
17.0
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0
1.5
M2
4
2.5
5.0
-
M3
12.0
8.0
27
CFX-10(Opened)
CFX
10
4
37.8
6.0
M3
12
57.0
29
4
23.0
16
7.6
5.2
2
3
18
12
16.4
11
23.0
9.0
19.0
11.0
11.4
27.0
5.5
6.0
6
2.0
M2.5
5
3.0
5.7
M3
M3
15.2
11.2
55
CFX-16(Opened)
CFX
16
6
42.5
7.5
M4
15
67.3
38
5
24.5
24
11.0
6.5
3
3
22
15
23.6
17
30.6
7.5
19.0
13.0
16.0
30.0
8.0
4.5
8
2.0
M3
8
4.0
7.0
M4
M5
20.9
14.9
115
CFX-20(Opened)
CFX
20
10
52.8
9.5
M5
20
84.8
50
8
29.0
30
16.8
7.5
4
4
32
18
27.6
21
42.0
10.0
23.0
15.0
18.6
35.0
10.0
8.0
10
3.0
M4
10
5.0
9.0
M5
M5
26.3
16.3
235
CFX-25(Opened)
CFX
25
14
63.6
11.0
M6
25
102.7
63
10
30.0
36
21.8
10.0
4
4
40
22
33.6
26
52.0
10.7
23.5
20.0
22.0
36.5
12.0
10.0
12
3.5
M5
12
6.0
12.0
M6
M5
33.3
19.3
430
CFX-32(Opened)
CFX
32
22
67.0
12.0
M6
29
113.0
97
12
40.0
46
23.0
12.0
5
5
46
26
40.0
34
60.0
11.0
31.0
24.0
26.0
48.0
13.0
10.0
13
4.0
M6
15
7.0
14.0
M6
M5
48.0
26.0
715
CFX-40(Opened)
CFX
40
30
83.0
15.0
M8
36
139.0
119
14
49.0
56
29.0
14.0
5
5
56
32
48.0
42
72.0
12.0
38.0
28.0
32.0
58.0
16.0
13.0
17
4.0
M8
18
9.0
17.0
M8
M5
60.0
30.0
1275
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表