目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SNHC - 微型滚珠直线导轨-滑块加长型
上隆SAMLO
直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_guideways/snhc.prj},{NB=SNHC-H10-1-L55-E0},{TYPECODE=SNHC},{H=10},{NOB=1},{L=55},{LX=[55:1200/1]},{E=0.0},{EX=[0:19/0.1]},{H1=2.0},{W=20},{B=15},{C=16},{L1=29.9},{L0=39.9},{G=0.0},{MX=3},{R=3.0},{H2=1.8},{P=20},{WR=9},{HR=6.5},{D=6.0},{DX=6.01},{H0=3.5},{D0=3.5},{D0X=3.51},{BLOCKMASS=0.026},{GUIDERAIL=0.380},{CD=2.5},{CO=4.0},{MR=19.6},{MP=18.6},{MY=18.6},{CATALOG=snhc.jpg},{Q1=4.0},{Q2=0.8},{Q3=6.5},{W1=9.0},{PPATH=snhc/assmblis/snhc_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L0
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
WR
Wr
ⁿ/ₐ
HR
Hr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H0
h
ⁿ/ₐ
D0
d
ⁿ/ₐ
BLOCKMASS
导轨重量
ⁿ/ₐ
GUIDERAIL
滑轨重量
ⁿ/ₐ
CD
基本额定动负载
ⁿ/ₐ
CO
基本额定静负载
ⁿ/ₐ
MR
Mr
ⁿ/ₐ
MP
Mp
ⁿ/ₐ
MY
My
ⁿ/ₐ
SNHC-H8-1-L40-E0
SNHC
8
1.5
17
12
13
21.8
30.8
0.0
M2
2.5
1.5
15
7
4.8
4.2
2.3
2.4
0.015
0.220
1.4
2.0
7.6
4.8
4.8
SNHC-H10-1-L55-E0
SNHC
10
2.0
20
15
16
29.9
39.9
0.0
M3
3.0
1.8
20
9
6.5
6.0
3.5
3.5
0.026
0.380
2.5
4.0
19.6
18.6
18.6
SNHC-H13-1-L70-E0
SNHC
13
3.0
27
20
20
32.4
45.4
0.0
M3
3.5
2.5
25
12
8.0
6.0
4.5
3.5
0.054
0.650
3.7
5.9
38.2
36.3
36.3
SNHC-H16-1-L70-E0
SNHC
16
4.0
32
25
25
43.4
58.8
4.5
M3
4.0
3.0
40
15
10.0
6.0
4.5
3.5
0.092
1.060
6.4
9.1
73.5
57.9
57.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表