目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KRB - 导向轴导轨
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/krb.prj},{NB=KRB-D20-L150-E0},{TYPECODE=KRB},{D=20},{L=150},{LX=[150:3000/1]},{E=0.0},{EX=[0:149/1]},{P=150},{H=27.0},{F=17.7},{T=5.000},{J=19.0},{B=30},{W=45},{H1=8.0},{S=5.5},{ANGLE=50},{MASS=3.6},{CATALOG=krb.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
ANGLE
θ
[°]
MASS
重量
[kg/m]
KRB-D12-L100-E0
KRB
12
100
19.0
15.0
4.500
15.0
22
32
6.0
4.5
80
1.7
KRB-D13-L100-E0
KRB
13
100
19.5
15.0
4.500
15.0
22
32
6.0
4.5
80
2.2
KRB-D16-L150-E0
KRB
16
150
25.0
17.8
5.000
18.5
30
40
8.0
5.5
80
2.6
KRB-D20-L150-E0
KRB
20
150
27.0
17.7
5.000
19.0
30
45
8.0
5.5
50
3.6
KRB-D25-L200-E0
KRB
25
200
33.0
21.0
6.000
21.5
35
55
8.0
6.5
50
5.4
KRB-D30-L200-E0
KRB
30
200
37.0
22.8
7.000
26.5
40
60
13.0
6.5
50
7.5
KRB-D35-L200-E0
KRB
35
200
43.0
26.5
8.000
28.0
45
65
13.0
9.0
50
10.0
KRB-D40-L200-E0
KRB
40
200
48.0
29.4
9.000
38.0
55
75
20.0
9.0
50
13.0
KRB-D50-L200-E0
KRB
50
200
62.0
38.8
11.000
45.0
70
95
20.0
11.0
50
21.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表