目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ESL - 两端台阶型导向轴-内外螺纹型
上隆SAMLO
导向轴及支座
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/guide_shafts_and_supporters/esl.prj},{NB=ESL-D16-L30-M5-P5-F6-T2-N3},{TYPECODE=ESL},{D=16},{L=30},{LX=[30:1200/1]},{M=5},{MX=5,6,8,10,12},{P=5},{F=6},{FX=[6:14/1]},{T=2},{N=3},{C=0.5},{CATALOG=esl.jpg},{NX3=3},{NX4=3,4},{NX5=3,4,5},{NX6=3,4,5,6},{NX8=3,4,5,6,8},{NX10=3,4,5,6,8,10},{NX12=3,4,5,6,8,10},{NX16=3,4,5,6,8,10},{NX20=3,4,5,6,8,10},{NX24=3,4,5,6,8,10},{NX30=3,4,5,6,8,10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
C
(参考)
ⁿ/ₐ
ESL-D8-L20-M3-P5-F6-T2-N3
ESL
8
0.5
ESL-D10-L20-M4-P5-F6-T2-N...
ESL
10
0.5
ESL-D12-L20-M5-P5-F6-T2-N...
ESL
12
0.5
ESL-D13-L25-M5-P5-F6-T2-N...
ESL
13
0.5
ESL-D16-L30-M5-P5-F6-T2-N...
ESL
16
0.5
ESL-D20-L30-M6-P5-F8-T2-N...
ESL
20
1.0
ESL-D25-L35-M8-P5-F8-T2-N...
ESL
25
1.0
ESL-D30-L35-M8-P5-F9-T2-N...
ESL
30
1.0
ESL-D35-L35-M10-P5-F9-T2-...
ESL
35
1.0
ESL-D40-L50-M12-P5-F10-T2...
ESL
40
1.0
ESL-D50-L65-M16-P5-F10-T2...
ESL
50
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表