目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
RABN/RABD/RABE/RABF - 矩形齿条-尺寸固定型
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/rabn.prj},{NB=RABN-1.5},{TYPECODE=RABN},{MOD=1.5},{TEETH=200},{P=4.712},{W=15},{H0=13.5},{H1=6.75},{D1=4.5},{D2=8.0},{Z1=4.5},{CATALOG=rabn.jpg},{MODX=1.5},{MX=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
模数
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
P
齿距
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
RABN-1.0
1.0
300
3.142
10
9.0
4.50
M3
3.5
6.3
3.5
RABN-1.5
1.5
200
4.712
15
13.5
6.75
M4
4.5
8.0
4.5
RABN-2.0
2.0
150
6.283
20
18.0
9.00
M5
5.5
9.5
5.5
RABN-2.5
2.5
120
7.854
25
22.5
11.25
M5
5.5
9.5
5.5
RABN-3.0
3.0
100
9.424
30
27.0
13.50
M5
5.5
9.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表