目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPMCR - 刚性联轴器-夹持型
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpmcr.prj},{NB=CPMCR-D20-A6-B6},{TYPECODE=CPMCR},{D=20},{A=6.000},{B=6.000},{AX=6,6.35,7,8},{L=20.0},{T=9.5},{F=4.8},{M=M2.5},{TT=1.0},{AT=0.5},{MT=1.0},{MRS=7600},{MOI=8.7×10^-7},{MASS=15.0},{CATALOG=cpmcr.jpg},{MX=2.500},{R1=14.500},{R2=12},{L1=12.0},{D2=2.000},{D3=7.000},{H0=8.400},{H2=0.600},{PPATH=cpmcr/assmblies/cpmcr_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
MASS
参考重量
[g]
CPMCR-D16-A5-B5
CPMCR
16
16.0
7.5
3.8
M2.5
1.0
0.3
0.6
9500
3.0×10^-7
9.0
CPMCR-D20-A6-B6
CPMCR
20
20.0
9.5
4.8
M2.5
1.0
0.5
1.0
7600
8.7×10^-7
15.0
CPMCR-D25-A8-B8
CPMCR
25
25.0
12.0
6.0
M3
1.5
1.0
2.0
6100
2.7×10^-6
29.0
CPMCR-D32-A10-B10
CPMCR
32
32.0
15.5
7.8
M4
2.5
2.0
4.0
4800
7.1×10^-6
61.0
CPMCR-D40-A14-B14
CPMCR
40
44.0
21.2
5.0
M5
7.0
4.0
8.0
4000
1.5×10^-5
120.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表