目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMK-SUS - 方法兰直线轴承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LMF/K/H
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h/lmk.prj},{NB=LMK10UU-SUS},{MN=LMK10},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=10},{D=19},{L=29},{D1=39},{H=6},{PCD=29},{K=30},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=11.60},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[mm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMK6UU-SUS
LMK06
6
12
19
28
5
20
22
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK8UU-SUS
LMK08S
8
15
17
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK8UU-SUS
LMK08
8
15
24
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK10UU-SUS
LMK10
10
19
29
39
6
29
30
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK12UU-SUS
LMK12
12
21
30
42
6
32
32
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK13UU-SUS
LMK13
13
23
32
43
6
33
34
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK16UU-SUS
LMK16
16
28
37
48
6
38
37
4.5
8.0
4.4
12
5
LMK20UU-SUS
LMK20
20
32
42
54
8
43
42
5.5
9.2
5.4
15
5
LMK25UU-SUS
LMK25
25
40
59
62
8
51
50
5.5
9.2
5.4
15
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表