GMP 36 P - Greifmodul GMP 36 P
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
GM - Greifmodule
GM-P
GM36P
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/gm/gm_p/gm36p/gm36p_asmtab.prj},{NB=ROEHM GM36P-K (002NSM-41)},{BESTNR=GM36P-K},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSANZ2=2,3,4},{NSANZ3=0},{NSVERS=NSM-4},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'},{HUB1=2x5},{GREIKRAFTKL=220},{GREIKRAFTSP=80},{GRSICKL=70},{GRSICSP=},{DA36=Nein},{MAXZW=0.40-1.10},{GEW=0.42},{A=38},{B=24.0},{C=6},{D=44},{D2=36},{F1=18},{F2=26.5},{G2=1.5},{H1=11.5},{X=3},{HV=1},{VERS=3},{PPATH=gm36p_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
HUB1
[mm]
GREIKRAFTKL
Greifkraft Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GREIKRAFTSP
Greifkraft Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICKL
Greifkraftsicherung Klemmen ( N )
ⁿ/ₐ
GRSICSP
Greifkraftsicherung Spreizen ( N )
ⁿ/ₐ
DA36
Drehadapter
ⁿ/ₐ
MAXZW
max. zul. Werkstückgewicht ( kg )
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ROEHM GM36P
GM36P
2x5
150
150
Nein
0.75
0.34
38
1.5
6
ROEHM GM36P-S
GM36P-S
2x5
80
220
70
Nein
0.40-1.10
0.42
38
24.0
6
ROEHM GM36P-K
GM36P-K
2x5
220
80
70
Nein
0.40-1.10
0.42
38
24.0
6
ROEHM GM36P-D
GM36P-D
2x5
150
150
Ja
0.75
0.40
50
1.5
18
ROEHM GM36P-A
GM36P-A
2x5
80
220
70
Ja
0.40-1.10
0.48
50
24.0
18
ROEHM GM36P-B
GM36P-B
2x5
220
80
70
Ja
0.40-1.10
0.48
50
24.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表