目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8801 - Vent attachment TS
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/3_montagezubehoer/8801_entlueftungs_aufsatz_ts.prj},{NB=8801.380},{BEST=8801.380},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Entlüftungs-Aufsatz TS},{BEZ2=Für Dachbleche mit Ausschnitt 490 x 390mm},{BT=490 x 390},{B=490},{H=37.5},{T=390},{B1=567.5},{B2=490},{T1=567.5},{T2=390},{T3=61.3},{GEW=0.000},{INFOPAGE=hb34_s383},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-72},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331},{VERS=1},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=31.8.2020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2020年8月31日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
3138.000 (2)
Rittal
20.07.2021
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BT
For roof plates with cut-out
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8801.380
8801.380
Vent attachment TS
For roof plates with cut-...
490 x 390
0.000
27-18-92-92
27-18-92-72
27-18-92-72
EC000331
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表