目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3351 - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
架装式风扇/离心风扇
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3351.prj},{NB=3351.230},{BEST=3351.230},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einschublüfter Vario für 482,6mm (19\")},{BEZ2=Luftleistung 480 m³/h},{B=426},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb34_s327},{VER=1},{LL=480 m³/h},{SP=230V 50/60Hz},{ML=3 Lüfter},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Bez.1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Bez.2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
ML
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3351.230
3351.230
Rack-mounted fans Vario f...
Air throughput 480m³/h
426
44
200
480 m³/h
230V 50/60Hz
3 fans
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
2.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表