目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
隔板 - 隔板,用于模板TS
Rittal
系统附件
壁板
隔板,用于模板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/waende/trennwaende_fuer_modulplatten/trennwand.prj},{NB=8609.100},{BEST=8609.100},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Trennwand},{BEZ2=für Modulplaten TS},{BEZ3=Stahlblech},{H=1800},{T=500},{AB=9},{VERS=3},{H1=1702},{H2=1504},{N=8},{T1=402},{T2=392},{T3=366},{A=525},{B=1025},{C=1550},{D=99},{INFOPAGE=hb31_s858},{CNSECLASS51=27-18-21-02},{CNSECLASS70=27-18-21-02},{CNSECLASS80=27-18-21-02},{CNSETIM40=EC002525},{GEW=7.050}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
型号 TS
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
AB
穿孔开口的数量
ⁿ/ₐ
VERS
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
N
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8609.180
8609.180
1400
500
6
1
1302
940
5
402
392
366
400
750
1150
181
8609.165
8609.165
1600
500
8
2
1502
1316
7
402
392
366
475
875
1350
93
8609.100
8609.100
隔板
for module plates TS
Sheet steel
1800
500
9
3
1702
1504
8
402
392
366
525
1025
1550
99
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
7.050
8609.110
8609.110
隔板
for module plates TS
Sheet steel
1800
600
9
4
1702
1504
8
502
492
466
525
1025
1550
99
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
9.950
8609.120
8609.120
隔板
for module plates TS
Sheet steel
2000
500
10
5
1902
1692
9
402
392
366
600
1150
1750
105
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
7.800
8609.130
8609.130
隔板
for module plates TS
Sheet steel
2000
600
10
6
1902
1692
9
502
492
466
600
1150
1750
105
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
11.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表