目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Divider panels - Sheet steel
Rittal
系统附件
壁板
隔板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/waende/trennwaende/trennwande_m51_asmtab.prj},{NB=8609.203},{BEST=8609.203},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Trennwand},{BEZ2=Stahlblech},{H=2000},{T=400},{CNSECLASS51=27-18-21-02},{CNSECLASS70=27-18-21-02},{CNSECLASS80=27-18-21-02},{CNSETIM40=EC002525},{HH=1902},{H1=1891},{H2=1750},{B=302},{W1=291},{W2=266},{DETAIL=1},{INFOPAGE=-},{PPATH=assemblies/trennwande_m51_asmtpl.prj},{GEW=8.920}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
H
用于机柜高度
[mm]
T
用于机柜深度
[mm]
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8609.200
8609.200
VX Divider panels
1800
400
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
8.000
8609.201
8609.201
VX Divider panels
1800
500
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
10.000
8609.202
8609.202
VX Divider panels
1800
600
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
12.500
8609.203
8609.203
VX Divider panels
2000
400
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
8.920
8609.204
8609.204
VX Divider panels
2000
500
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
11.000
8609.205
8609.205
VX Divider panels
2000
600
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
14.000
8609.206
8609.206
VX Divider panels
2000
800
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
19.000
8609.207
8609.207
VX Divider panels
2200
600
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
15.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表