目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX IT Aluminium-steel door, ventilated - VX IT Aluminium-steel door, ventilated
Rittal
系统附件
门锁
不同变化形式的门
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuervarianten/vx_it_aluminiumtuer_belueftet_asmtab.prj},{NB=5301.446(2)},{BEST1=5301.446},{BESTNEW=-},{BESTOLD=5301446},{IFDNR=115},{PAKETNR=VX IT 5},{TTYP=2},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet},{BEZ2=-},{B=800},{H=2000},{GEW=0.000},{CODFT=820BL10},{CODGF=G01},{CODGPF=P01},{COL=9005/elo},{CNSECLASS51=27-18-22-01},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{INFOPAGE=-},{VERS=0},{VERS1=1},{VIS=1},{PPATH=../assemblies/vx_it_aluminiumtuer_belueftet_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
For enclosures Width
[mm]
H
用于机柜高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5301.446(2)
5301.446
VX IT Aluminium-steel doo...
-
800
2000
0.000
27-18-22-01
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
5301.450(2)
5301.450
VX IT Aluminium-steel doo...
-
600
2200
0.000
27-18-22-01
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
5301.453(2)
5301.453
VX IT Aluminium-steel doo...
-
800
2200
0.000
27-18-22-01
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表